Découvrez nos solutions digitales
Spirax Sarco offre des solutions et des services conçus pour vous donner plus de contrôle sur vos processus d'énergie thermique - en utilisant des équipements connectés pour générer des informations qui peuvent être transformées directement en actions, offrant un impact sur la durabilité, l'efficacité et la performance.
Grâce à notre réseau mondial d'experts en réseau vapeur prêts à vous guider, nous faisons progresser l'innovation et le leadership en matière d'efficacité industrielle de la vapeur et de l'énergie thermique.
Vous pouvez désormais aller au-delà de la phase de diagnostic, qui vous indique ce qui s'est passé dans le passé. Nous faisons évoluer les réseaux vapeur jusqu'à ce que la numérisation permette des possibilités de prédiction et, à terme, de prescription. Pensez aux avantages d'une équipe à distance d'experts en vapeur capable de prédire quels purgeurs sont susceptibles de tomber en panne. Et être en mesure de recommander le purgeur de remplacement adéquat, de s'occuper de la commande, de l'expédition et de l'installation sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit.
Les sites industriels sont aujourd'hui confrontés à des attentes croissantes en matière de réduction des coûts et des émissions, souvent sans disposer des capacités internes nécessaires pour gérer efficacement cette transformation. Nos experts en gestion de l'énergie vous apportent le soutien dont vous avez besoin pour relever ces défis en toute confiance. Notre équipe travaille avec vos données existantes pour les transformer en informations sur lesquelles vous pouvez agir immédiatement. De la surveillance à un stade précoce à la planification à long terme de la réduction des émissions de carbone, notre approche spécialisée offre une rigueur technique, des résultats mesurables et un alignement complet sur vos objectifs opérationnels.
Nos systèmes de surveillance permettent de mieux comprendre les problèmes courants des installations de production de vapeur et d'énergie thermique. Le système de surveillance connecté de Steam Insight Services fournit des indications sur l'état de fonctionnement de chaque composant de la boucle de vapeur et de condensat. Une simple connexion peut permettre d'identifier les composants fonctionnels et défaillants ou de valider les performances et l'efficacité de plusieurs équipements vapeur. Les connexions permettent à nos experts en vapeur de fournir des informations utiles et des recommandations intelligentes.
Notre service EasiHeat Insights offre une visibilité complète des performances et de la fiabilité d'EasiHeat, garantissant la tranquillité d'esprit que l'eau à la bonne température est fournie au point d'utilisation à la demande, sans interruption.
Le service garantira que les événements potentiels et réels sont signalés à la bonne personne au bon moment, réduisant ainsi les arrêts et la maintenance non planifiée, tout en s'attaquant à la cause première de tout problème afin d'optimiser les activités de maintenance et d'aider à prendre des mesures correctives immédiates.
Nos services pour purgeurs vapeur, le composant le plus sollicité de votre réseau vapeur, vous aideront à maximiser l'efficacité énergétique et les performances de votre installation, tout en respectant les objectifs de développement durable - grâce à des purgeurs vapeur correctement entretenus et en bon état de fonctionnement. Que vous souhaitiez une solution pour vérifier l'état de vos purgeurs vapeur ou que vous souhaitiez vous associer à nous pour vous assurer que votre population de purgeurs vapeur fonctionne sans problème, notre programme peut être adapté à vos besoins et vous offrir une solution complète.
Le condensat est une ressource précieuse, mais un condensat contaminé peut endommager les équipements, perturber la production, augmenter les coûts et nuire à la conformité. Les condensats contaminés contiennent encore environ 25 % de leur énergie thermique d'origine, mais ne doivent jamais être utilisés comme eau d'alimentation des chaudières. La meilleure pratique consiste à contrôler en permanence la contamination, en particulier dans les systèmes critiques. Les solutions traditionnelles en bout de ligne et les tests manuels du condensat sont utiles, mais vous pouvez désormais connaître la source exacte des problèmes grâce à la détection de la contamination du condensat.
Avec plus de 135 ans d'expertise dans le domaine des réseaux vapeur et un réseau mondial de spécialistes, nous transformons les données de performance en actions significatives. Nos services garantissent que votre système fonctionne de manière plus intelligente, plus sûre et plus propre.
Les derniers capteurs intelligents ont déjà fait leurs preuves.
Un grand producteur laitier utilise des capteurs de contrôle et de température du réseau vapeur sur la ligne de retour du condensat et la ligne d'eau d'alimentation de la chaudière. Les capteurs ont révélé que la température de retour des condensats était constamment trop basse et que l'eau d'alimentation de la chaudière fluctuait entre 47°C et 71°C, ce qui est loin d'être optimal.
En utilisant des résultats basés sur des données, Spirax Sarco a indiqué que le réseau de condensat bénéficierait d'une révision afin d'identifier les opportunités d'augmenter le retour vers le réservoir d'alimentation. Associées à la suggestion d'augmenter la température de stockage du réservoir d'alimentation à 85°C, ces mesures ont permis de maximiser l'efficacité de la chaudière, réduisant ainsi les besoins en combustible et les émissions. En outre, moins d'inspections de maintenance seront nécessaires.
Le temps ne pardonne pas lorsqu'il s'agit de processus industriels, et la valeur des données en temps réel ne peut être surestimée. Insights vous permettra d'atteindre de nouveaux niveaux de contrôle et d'analyse instantanés, ce qui vous permettra de prendre rapidement des décisions fondées sur des données.
L'avenir des réseaux vapeur est un avenir où la réussite est guidée par la connaissance, alimentée par la technologie et guidée par une expertise inégalée.
Connecter nos clients à des informations exploitables grâce à des solutions et des services numériques, disponibles via notre plateforme CONNECT.
La plateforme CONNECT est une plateforme IIoT sûre, sécurisée et évolutive offrant des applications modulaires, configurables et axées sur la valeur. La plateforme CONNECT offre aux clients un accès transparent aux données en temps réel, aux informations sur l’efficacité opérationnelle, aux analyses prédictives et aux mesures de durabilité pour aider à améliorer l’efficacité, augmenter la productivité, optimiser les performances, réduire les temps d’arrêt et atteindre l’excellence opérationnelle des process critiques.
Vous fournir notre expertise lorsque vous en avez besoin :
Nos ingénieurs peuvent vous aider à rendre plus efficace vos installations vapeur selon votre budget.
Vous aider à atteindre vos objectifs :
Nous pouvons devenir votre partenaire afin d’atteindre vos objectifs ensemble.
Accompagner votre démarche développement durable :
Si vous cherchez à optimiser, superviser et décarboner, nous pourrons vous aider dans ce parcours sur votre boucle vapeur.
Alors que les entreprises s’adaptent à l’évolution du paysage technologique et qu’elles sont confrontées à une législation de plus en plus complexe, savoir où stocker leurs données devient l’une de leurs principales considérations.
In any steam system, there is one component whose importance cannot be overstated. From a simple steam and condensate loop to a complex operation, the steam trap’s role is crucial: to discharge condensate and non-condensable gases while stopping live steam from escaping.
Our Wireless Steam Trap Monitoring system offers a seamless, efficient, and reliable way to keep your steam traps in check. By leveraging cutting-edge wireless technology, our solution helps you prevent energy loss, reduce unplanned maintenance costs, and ensure the safety of your operations.