Arrêtez les voleurs d'énergie !

Chaque portion de chaleur perdue est de l'argent et de l'énergie perdus.

Masthead background

Une façon plus simple d'économiser l'énergie, de protéger votre équipe et d'atteindre vos objectifs en matière de développement durable.

L'exploitation d'un réseau vapeur s'accompagne d'une pression constante. Vous devez trouver le juste équilibre entre les coûts énergétiques, les risques liés à la sécurité, les exigences de conformité et les objectifs de durabilité. C'est là que les matelas isolants Spirax Sarco entrent en jeu.
 

Flame icon 2

Minimiser les pertes de chaleur

Achieve energy savings

Économiser l'énergie, réduire les coûts

Engineer in hard hat icon 2

Réduire les risques de sécurité

Cut emissions new

Améliorer l'efficacité opérationnelle

Reduce maintenance time

Installer rapidement, entretenir simplement

Reduce operating costs

Réduire l’empreinte carbone

Insulation jacket range

Ces matelas isolants ne sont pas de simples accessoires - ce sont des outils pratiques conçus pour vous aider à résoudre des problèmes concrets. Ils réduisent les pertes de chaleur, ce qui se traduit par une réduction des factures d'énergie et des émissions de carbone. Ils sont également essentiels pour protéger les surfaces chaudes et vos équipes. Et parce qu'ils sont fabriqués sur mesure pour les composants Spirax Sarco, ils s'adaptent parfaitement, fonctionnent de manière fiable et ont une longue durée de vie, avec un retour sur investissement prouvé. 

 

Efficaces dans toutes les industries utilisant de la vapeur, en particulier celles qui consomment beaucoup d'énergie, nos matelas isolants offrent un moyen simple et efficace d'améliorer les performances de votre réseau vapeur, sans perturber vos activités.

  • Revêtement extérieur et intérieur en fibre de verre 

  • Cordon de traction en Kevlar (résistance à 350°C) 

  • Bande auto-agrippante haute température 

  • Matériau d'isolation en fibres minérales denses 

  • Adaptation sur mesure aux produits Spirax Sarco

Insulation jacket

Exemple : Estimation des économies annuelles réalisées grâce à l'isolation d'un détendeur DP27 DN50 à 10 bar

L'isolation d'un seul élément peut donner des résultats impressionnants. Par exemple, l'isolation d'une vanne de réduction DP27 DN50 à 10 bars permet d'économiser environ 2,48 tonnes de COâ‚‚ par an, ce qui équivaut à l'absorption de carbone d'environ 110 arbres adultes. Il évite également la perte de 48,68 GJ d'énergie, soit la consommation moyenne d'un habitant du Royaume-Uni pendant six mois, et conserve 17 m³ d'eau, ce qui correspond à la consommation annuelle de 330 personnes. Avec un retour sur investissement de moins d'un an (environ six mois), cette mesure simple offre un amortissement rapide et des avantages significatifs en termes de développement durable. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de l'impact de l'isolation d'un seul élément.

 

Cut energy waste. Save money.

Réduire le gaspillage d'énergie. Faire des économies 

Chaque perte de chaleur dans votre réseau vapeur est une perte d'énergie et d'argent. Nos matelas isolants sont conçus pour garder la chaleur là où elle doit être. Cela signifie des factures de carburant moins élevées, des émissions de carbone réduites et un fonctionnement plus durable. 

Le rôle de l'isolation dans l'efficacité des réseaux vapeur.

L'isolation des surfaces à plus de 40°C - y compris les chaudières, les lignes de distribution de vapeur, les tuyaux de retour des condensats et les raccords du système - est essentielle pour maintenir la performance opérationnelle. Une isolation efficace peut réduire les pertes d'énergie jusqu'à 90 %, ce qui contribue à préserver la pression de la vapeur et à améliorer la fiabilité globale du système. Voir ci-dessous pour plus de détails.

 

Insulation cutway graphic
Les économies d'énergie se traduisent directement par une réduction des émissions de carbone - chaque kilowattheure (kWh) d'énergie thermique gaspillé génère environ 0,18 kilogramme d'équivalent CO₂ lorsque vous produisez de la vapeur à partir de gaz naturel."
Le département pour l'énergie la sécurité et le Net Zero 

Assurez la sécurité de votre équipe 

Les surfaces chaudes constituent un danger. Nos matelas isolants agissent comme une couche protectrice, réduisant le risque de brûlures et vous aidant à respecter les normes de sécurité. C'est un moyen simple de montrer à vos collaborateurs que vous vous souciez d'eux. 

Conçu pour votre équipement. Construit pour durer.

Il ne s'agit pas de couvertures génériques. Chaque matelas isolant Spirax Sarco est fabriqué sur mesure pour s'adapter précisément à nos composants. Cela signifie une meilleure isolation, une durée de vie plus longue et moins de problèmes d'entretien. Ils sont robustes et conçus pour résister aux températures élevées, aux conditions difficiles et à l'usure quotidienne. 

Facile à installer. Facile à vivre.

Nous savons que les temps d'arrêt vous coûtent cher. C'est pourquoi nos matelas isolants sont conçus pour une installation rapide et une maintenance aisée. Un étiquetage clair permet d'accélérer les inspections et des fixations durables garantissent qu'ils restent en place, même dans des environnements exigeants. 

Conçu pour votre secteur d’activité 

Que vous travailliez dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, les soins de santé ou l'industrie lourde, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nos matelas sont disponibles pour une large gamme de composants Spirax Sarco - des détendeurs de pression aux purgeurs vapeur et aux unités de récupération des condensats.

Éviter les brûlures et les pertes d'énergie grâce à nos matelas isolants

Les brûlures sont l'une des blessures les plus courantes sur le lieu de travail pour les personnes qui entrent en contact avec des réseauxvapeur. Avec les matelas isolants de Spirax Sarco, vous réduisez efficacement les risques dans votre environnement de travail tout en économisant de l'énergie de manière significative. 

 

Identifiez les voleurs d'énergie - isolez vos vannes

Une vanne chaude constitue un risque pour la sécurité au travail, et une vanne chaude non isolée gaspille également de grandes quantités d'énergie. Cependant, ces deux problèmes peuvent être résolus avec les matelas isolants Spirax Sarco. 

 

Le moyen le plus simple d'économiser de l'énergie de manière significative

Saviez-vous que la perte de chaleur d'une vanne non isolée peut correspondre à la consommation annuelle d'énergie d'un ménage moyen. Spirax Sarco peut vous aider à calculer la période de retour sur investissement et à isoler les vannes avec des matelas isolantsf aciles à installer. 

 

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique

Brochures

Document Langage Nombre référence Télécharger
BT6-B for use in hygienic environments Français SB-P061b01e Télécharger le PDF
Ensemble pré monté d’analyse et de tri "contrôle" en continu des condensat Français SB-P401b32f Télécharger le PDF
Matelas isolants Français SB-P099b02f Télécharger le PDF
Matelas Isolants pour réseau vapeur Français SB-P225-06f Télécharger le PDF
Que pouvons-nous faire pour vous en tant que partenaire vapeur? Français SB-GCMb47 Télécharger le PDF
STS17.2 Poste de purge compact Français SB-P128-21 Télécharger le PDF

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
PC - Postes de purge compactes avec raccords universels Français TI-001-37 Télécharger le PDF
P / T Limites de pression et de température Français TI-GCM-02 Télécharger le PDF
LRV2S - Détendeur Français TI-P001-07 Télécharger le PDF
SDP143 - Régulateur-déverseur Français TI-P004-01 Télécharger le PDF
BPC32 / BPC32Y - Purgeur thermostatique - Pression équilibrée - Acier PN40 Français TI-P005-01 Télécharger le PDF
BPS32 / BPS32Y - Purgeur thermostatique - Pression équilibrée - Inox PN40 Français TI-P005-03 Télécharger le PDF
BPC32F / BPC32YF - Purgeur thermostatique - Pression équilibrée - Acier - Brides intégrales Français TI-P005-10 Télécharger le PDF
DP143 / DP143H / DP143G - Détendeur-régulateur de pression Français TI-P006-01 Télécharger le PDF
AV13 - Purgeur d'air thermostatique Français TI-P010-02 Télécharger le PDF
TD42SLT - Purgeur thermodynamique - Acier forgé - SW Français TI-P012-03 Télécharger le PDF
AE36 / AE36A - Eliminateur d'air automatique pour liquides Français TI-P017-02 Télécharger le PDF
AE30 - Eliminateur d'air automatique pour eau Français TI-P017-07 Télécharger le PDF
AE50S - Eliminateur d'air pour liquides Français TI-P017-10 Télécharger le PDF
N8 - Purgeur à dilatation de liquide Français TI-P018-01 Télécharger le PDF
HILLS - Voyant à clapet de non-retour incorporé Français TI-P022-01 Télécharger le PDF
D - Voyant Français TI-P022-05 Télécharger le PDF
S1 - Séparateur d'eau - Fonte Nodulaire Français TI-P023-02 Télécharger le PDF
S5 - Séparateur d'eau - Acier coulé Français TI-P023-11 Télécharger le PDF
S6 Séparateur d'eau - Inox Français TI-P023-12 Télécharger le PDF
S13 - Séparateur d'eau - Fonte Nodulaire Français TI-P023-26 Télécharger le PDF
CS10 Séparateur d'eau - Inox - Vapeur propre Français TI-P023-59 Télécharger le PDF
SM45 - Purgeur bimetallique Français TI-P025-01 Télécharger le PDF
SYHY_ - Manomètre - Clean Steam Français TI-P027-05 Télécharger le PDF
SY / SYKIT - Manomètre et kit pour manomètre Français TI-P027b03 Télécharger le PDF
SYKIT FOOD+ - Kit pour manomètre Français TI-P027b06 Télécharger le PDF
LCV1 - Clapet de non-retour Français TI-P029-01 Télécharger le PDF
CVS10 - Clapet de retenue sanitaire - siège portée souple Français TI-P029-10 Télécharger le PDF
LCV3 / LCV4 / LCV6 / LCV7 - Clapet de non-retour Français TI-P029-16 Télécharger le PDF
CVS10 - Clapet de retenue sanitaire - siège métal Français TI-P029-21 Télécharger le PDF
SA121 / SA1219 / SA122 / SA128 - Accessoires pour régulateurs de température Français TI-P033-01 Télécharger le PDF
BM / BMRA / BMF / BMFRA - Vanne de régulation à deux voies Français TI-P036-01 Télécharger le PDF
BX / BXRA - Vanne de régulation en bronze Français TI-P036-02 Télécharger le PDF
SB / SBRA Vannes de régulation de température à action automatique en bronze Français TI-P044-01 Télécharger le PDF
BRV2S / BRV2SP - Détendeur Français TI-P045-14 Télécharger le PDF
SA121 / SA1219 / SA122 / SA128 - Thermostat autonome Français TI-P046-01 Télécharger le PDF
TW - Vanne de régulation à trois voies Français TI-P047-01 Télécharger le PDF
FR - Filtre-régulateur pour air comprimé Français TI-P054-01 Télécharger le PDF
HV3 - Robinet d'arrêt Français TI-P060-01 Télécharger le PDF
FIG34 - Filtre "Y" en acier Français TI-P064-01 Télécharger le PDF
FIG34-ASTM - Filtre "Y" en acier Français TI-P064-02 Télécharger le PDF
TD259 / TD259A - Purgeur thermodynamique Français TI-P068-06 Télécharger le PDF
TD62LM / TD62M - Purgeur thermodynamique (NPT/SW) Français TI-P068-08 Télécharger le PDF
TD32F - Purgeur thermodynamique Français TI-P068-17 Télécharger le PDF
TD52M / TD52MLC / TD52MA / TD52MLCA - Purgeur thermodynamique Français TI-P068-18 Télécharger le PDF
TD62LM / TD62M - Purgeur thermodynamique (Brides EN) Français TI-P068-19 Télécharger le PDF
TD62LM / TD62M - Purgeur thermodynamique (ASTM) Français TI-P068-20 Télécharger le PDF
HP70 - Purgeur bimétallique Français TI-P071-01 Télécharger le PDF
HM34 - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français TI-P072-01 Télécharger le PDF
130 / HL10 - Limitateur de température - Fonctionnement autonome Français TI-P073-03 Télécharger le PDF
SMC32 / SMC32Y - Purgeur thermostatique - Bimétal - Corps en acier coulé PN40 Français TI-P076-10 Télécharger le PDF
SMC32F / SMC32YF - Purgeur thermostatique - Bimétal - Acier - Brides intégrales Français TI-P076-17 Télécharger le PDF
S / SF - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français TI-P077-01 Télécharger le PDF
SCA - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français TI-P077-05 Télécharger le PDF
KX31 / KX33 - Vanne de régulation en fonte Français TI-P078-01 Télécharger le PDF
KA31 / KA33 / KB31 / KB33 - Vanne de régulation en fonte Français TI-P078-02 Télécharger le PDF
KA43 / KB43 / KC43 - Vanne régulatrice à 2 voies en acier Français TI-P078-06 Télécharger le PDF
AVM6.1 and AVM6.1 Food+ Purgeur d'air thermostatique sanitaire à pression équilibrée Français TI-P080-01 Télécharger le PDF
FIG37 - Filtre "Y" en fonte nodulaire Français TI-P081-01 Télécharger le PDF
FIG3716 - Filtre en Y - Fonte nodulaire - PN16 Français TI-P081-03 Télécharger le PDF
ST14 / ST16 / ST17 - Spiratec chambre de détection et sonde Français TI-P086-17 Télécharger le PDF
R1 / R12 - Boîtier de jonction Spiratec Français TI-P087-02 Télécharger le PDF
Spiratec T30 Indicateur Français TI-P087-04 Télécharger le PDF
R16C - Boîtier de contrôle électronique pour purgeurs Français TI-P087-20 Télécharger le PDF
R1C - Moniteur pour Purgeur Français TI-P087-32 Télécharger le PDF
VBS21 / VBS21 Food+ - Casse-vide Français TI-P095-01 Télécharger le PDF
IJ - Manteaux isolants Français TI-P099b02 Télécharger le PDF
TSP Thread seal tape English TI-P099b04 Télécharger le PDF
37D / 37DE - Régulateur de température Français TI-P102-01 Télécharger le PDF
DP163 / DP163G - Détendeur-régulateur de pression Français TI-P107-01 Télécharger le PDF
SIB30 / SIB30H - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français TI-P110-01 Télécharger le PDF
SIB45 - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français TI-P110-02 Télécharger le PDF
UIB30 - Purgeur à flotteur ouvert inversé - Inox - Monobloc - Raccord universel Français TI-P113-01 Télécharger le PDF
UIB45 - Purgeur à flotteur ouvert inversé - Inox - Monobloc - Raccord universel Français TI-P113-03 Télécharger le PDF
Manifold de distribution vapeur et de collecte de condensat Type MSC-125 et MSC-160 Français TI-P117-40 Télécharger le PDF
SBP30 - Purgeur thermostatique à pression équilibrée - Indémontable Français TI-P120-01 Télécharger le PDF
BPT13 - Purgeur thermostatique Français TI-P122-01 Télécharger le PDF
AV45 - Purgeur d'air thermostatique Français TI-P123-03 Télécharger le PDF
AVC32 - Purgeur d'air thermostatique pour vapeur - Pression équilibrée - Acier PN40 Français TI-P123-15 Télécharger le PDF
AVS32 - Purgeur d'air thermostatique pour vapeur - Pression équilibrée - Inox PN40 Français TI-P123-16 Télécharger le PDF
AVM7 - Purgeur d'air thermostatique - Inox - Vapeur propre Français TI-P123-22 Télécharger le PDF
TSS21 - Purgeur thermostatique pour traçage Français TI-P125-02 Télécharger le PDF
MST21 - Purgeur thermostatique Français TI-P125-08 Télécharger le PDF
BPW32 - Purgeur thermostatique - Pression équilibrée - Exécution disque Français TI-P126-06 Télécharger le PDF
UBP32 - Purgeur thermostatique Français TI-P127-01 Télécharger le PDF
PC3 - Connecteur tournant Français TI-P128-02 Télécharger le PDF
PC4_ - Connecteur tournant Français TI-P128-03 Télécharger le PDF
PC10HP - Connecteur Français TI-P128-10 Télécharger le PDF
PC20 - Connecteur tournant avec filtre incorporé Français TI-P128-15 Télécharger le PDF
IPC20 / IPC21 - Connecteur universel avec sonde Spiratec incorporé Français TI-P128-17 Télécharger le PDF
STS17.2 - Poste de purge compact - Inox Français TI-P128-22 Télécharger le PDF
PC4000 / PC4001 - Connecteurs de ligne Français TI-P128-33 Télécharger le PDF
PC3000 / PC3001 - Connecteurs de ligne Français TI-P128-34 Télécharger le PDF
SG253 - Contrôleur de purge Français TI-P130-01 Télécharger le PDF
SGC40 / SGS40 - Contrôleur de purge Français TI-P130-28 Télécharger le PDF
A3S / A3SS Robinet à soupape à soufflet Français TI-P132-09 Télécharger le PDF
M10S - Vanne à boule Français TI-P133-06 Télécharger le PDF
M31S ISO DIN - Vanne à boule - Deux pièces - Passage pleine - DIN Français TI-P133-28 Télécharger le PDF
M10Si ISO - Vanne à boule - Trois pièces Français TI-P133-58 Télécharger le PDF
M10Si ISO AUTOMATION - Vanne à boule - Trois pièces - Connexion servomoteur Français TI-P133-59 Télécharger le PDF
M21Si / M21Vi - Vannes à boule - Monobloc - Passage réduit - DN15 à DN150 Français TI-P133-77 Télécharger le PDF
M21Hi_ISO Vanne à boisseau sphérique à passage réduit DN15 à DN150 Français TI-P133-85 Télécharger le PDF
S10 - Vanne à boule - Entre brides Français TI-P133b03 Télécharger le PDF
WCV1 / WCV3 - Clapet de retenue à disque Français TI-P134-03 Télécharger le PDF
DCV4 - Clapet de non retour ASME Français TI-P134-04 Télécharger le PDF
DCV6 Clapet de retenue à disque Français TI-P134-26 Télécharger le PDF
DCV3 / DCV3LT - Clapet de non-retour à disque Français TI-P134-50 Télécharger le PDF
MFP14 / MFP14S / MFP14SS - Pompe automatique Français TI-P136-02 Télécharger le PDF
EPM1 / EPM2 - Moniteur électronique pour pompe Français TI-P136-24 Télécharger le PDF
BSA / BSAT Vanne à clapet - Bourrage à soufflet Français TI-P137-18 Télécharger le PDF
S7 - Séparateur d'eau - Acier carbone - DN65-350 Français TI-P138-03 Télécharger le PDF
S8 - Séparateur d'eau - Inox - DN65-350 Français TI-P138-10 Télécharger le PDF
FT47 Purgeur à flotteur fermé Français TI-P142-01 Télécharger le PDF
FT46 - Purgeur à flotteur fermé - Inox - DN15 à DN50 Français TI-P143-01 Télécharger le PDF
FTS14 - Purgeur à flotteur fermé - Inox Français TI-P145-01 Télécharger le PDF
UFT32 - Purgeur à flotteur fermé - Inox - Monobloc - Raccord universel Français TI-P146-05 Télécharger le PDF
CA44 / CA44S - Purgeur pour air comprimé - DN15 à DN25 Français TI-P148-02 Télécharger le PDF
CA44S - Purgeur pour air comprimé - DN40 à DN50 Français TI-P148-03 Télécharger le PDF
CA14 - Purgeur pour air comprimé Français TI-P148-12 Télécharger le PDF
CA14S / CA44 / CA46 - Débits Français TI-P148-18 Télécharger le PDF
CA44S - Purgeur pour air comprimé - 1" - Connexions taraudées Français TI-P148-23 Télécharger le PDF
CA14S - Purgeur pour air comprimé DN40 - DN50 Français TI-P148-35 Télécharger le PDF
CA14 - Purgeur pour air comprimé DN15 - DN25 à brides Français TI-P148-36 Télécharger le PDF
CAS14 / CAS14S - Purgeur à flotteur fermé pour air comprimé - Inox - PN25 Français TI-P148-38 Télécharger le PDF
AE14 / AE14S - Eliminateur d'air automatique pour liquides Français TI-P149-01 Télécharger le PDF
AE44 / AE44S - Eliminateur d'air automatique pour fluides Français TI-P149-08 Télécharger le PDF
AES14 - Eliminateur d'air automatique pour fluides - Inox Français TI-P149-14 Télécharger le PDF
TD120M - Purgeur thermodynamique Français TI-P150-11 Télécharger le PDF
UTD26 / UTD26Y - Purgeur thermodynamique Français TI-P154-04 Télécharger le PDF
UTD52 Purgeur thermodynamique Français TI-P154b09 Télécharger le PDF
DF1 - Silencieux Français TI-P155-02 Télécharger le PDF
DF2 - Silencieux Français TI-P155-06 Télécharger le PDF
MKII - Pistolet, tuyau et support pour station de mélange eau/vapeur Français TI-P157-05 Télécharger le PDF
MKII - Station de mélange eau/vapeur Français TI-P157-06 Télécharger le PDF
MKII - Mélangeur eau/vapeur Français TI-P157-08 Télécharger le PDF
TCO1 - Sécurité température Français TI-P157-18 Télécharger le PDF
FIG16L - Filtre "Y" en inox Français TI-P160-01 Télécharger le PDF
FIG36 - Filtre "Y" en inox Français TI-P160-02 Télécharger le PDF
FIG3616-ASTM - Filtre "Y" - Inox - ASTM Français TI-P160-04 Télécharger le PDF
FIG3616-DIN - Filtre "Y" - Inox - DIN Français TI-P160-05 Télécharger le PDF
FIG36HP - Filtre "Y" - Inox Français TI-P160-11 Télécharger le PDF
F18HP - Filtre "Y" - Acier allié Français TI-P162-03 Télécharger le PDF
FIG12SG - Filtre "Y" en fonte nodulaire Français TI-P163-01 Télécharger le PDF
FIG12 - Filtre Y en laiton / bronze Français TI-P164-02 Télécharger le PDF
M10ECF4 - Robinet à tournant sphérique 1/4" à 2 1/2" Français TI-P167-28 Télécharger le PDF
M10ECFi4 - Robinet à tournant sphérique ¼" à 2½" Français TI-P167-30 Télécharger le PDF
FIG34HP - Filtre en acier carbone - ASME 600 Français TI-P168-01 Télécharger le PDF
FIG34 - Filtre Y - Acier carbone DN250-DN400 Français TI-P168-07 Télécharger le PDF
ST912A / ST922A Strainer PN63/PN100 English TI-P168b01 Télécharger le PDF
FIG14HP Filtre "Y" en acier Français TI-P169-03 Télécharger le PDF
FIG16HP - Filtre "Y" - Inox Français TI-P169-08 Télécharger le PDF
F50C Vanne d'isolement Français TI-P170-01 Télécharger le PDF
FTC80 - Purgeur à flotteur fermé - Acier coulé - ASTM Français TI-P179-02 Télécharger le PDF
FTC80 - Purgeur à flotteur fermé - Acier coulé - EN Français TI-P179-03 Télécharger le PDF
FTC62 - Purgeur à flotteur fermé - Acier - DN15-DN25 Français TI-P179-13 Télécharger le PDF
FTS62 Purgeur à flotteur fermé - Inox (DN15-DN25) Français TI-P179-14f Télécharger le PDF
BTS7 - Purgeur thermostatique Français TI-P180-03 Télécharger le PDF
BTM7 - Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français TI-P180-11 Télécharger le PDF
BT6-B - Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français TI-P180-30 Télécharger le PDF
BTS7.1 - Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français TI-P180-40 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Filtre vapeur en acier inox Français TI-P180-43 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Filtre air en acier inox Français TI-P180-44 Télécharger le PDF
BTD52L Purgeur thermodynamique Français TI-P181-01 Télécharger le PDF
M70i - Vanne à tournant sphérique - Acier inoxydable forgé - Vapeur pure Français TI-P182-05 Télécharger le PDF
M80i - Vanne à tournant sphérique - Acier inoxydable - Vapeur pure Français TI-P182-06 Télécharger le PDF
DBB3 - Robinet jumelé à soupape avec raccordement de purge Français TI-P184-08 Télécharger le PDF
BSA3BD Vanne à clapet - Bourrage à soufflet - DN200 à DN400 Français TI-P184-18 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Filtre en acier inoxydable - Vapeur Français TI-P185-01 Télécharger le PDF
SRV461S / SRV463S - Détendeur régulateur de pression Français TI-P186-01 Télécharger le PDF
SRV2 - Détendeur - Action directe - Inox Français TI-P186-05 Télécharger le PDF
SRV66 - Détendeur - Clean Steam Français TI-P186-08 Télécharger le PDF
TDS46M - Purgeur thermodynamique - Inox Français TI-P187-02 Télécharger le PDF
UTDS46M - Purgeur thermodynamique pour connecteur tournant Français TI-P187-03 Télécharger le PDF
TDC46M - Purgeur thermodynamique - Acier Français TI-P187-04 Télécharger le PDF
TVA - Débitmètre pour vapeur saturée et surchauffée Français TI-P192-01 Télécharger le PDF
TFA - Débitmètre pour vapeur saturée Français TI-P193-01 Télécharger le PDF
RIM20 Débitmètre turbine à insertion Français TI-P198-04 Télécharger le PDF
DRV4 - Détendeur en acier Français TI-P203-01 Télécharger le PDF
DRV7 - Détendeur en fonte nodulaire Français TI-P204-01 Télécharger le PDF
DEP7 - Régulateur-déverseur en fonte nodulaire Français TI-P205-01 Télécharger le PDF
DEP4 - Régulateur-déverseur en acier Français TI-P206-01 Télécharger le PDF
BRV71 / BRV73 - Détendeur Français TI-P210-01 Télécharger le PDF
CRU 100 - Groupe de pompage de condensat - Electrique Français TI-P215b01 Télécharger le PDF
TS6M Echangeur de chaleur à plaques Alfa Laval pour vapeur Français TI-P221b06 Télécharger le PDF
EVC - Condenseur de vapeur de revaporisation Français TI-P222-02 Télécharger le PDF
VEP / VES - Echangeurs à tubes ondulés Français TI-P222-03 Télécharger le PDF
JAD - Echangeurs tubulaires spiralés Français TI-P227b09 Télécharger le PDF
HAD - Echangeurs tubulaires spiralés Français TI-P227b10 Télécharger le PDF
DNA - Condenseur de vapeur de revaporisation Français TI-P227b11 Télécharger le PDF
SVL606 Food+ - Soupape de sûreté acier inoxydable Français TI-P269-01 Télécharger le PDF
SVL488 - Vanne de sûreté - à ressort - Inox - Clean service Français TI-P315-03 Télécharger le PDF
SVL606 - Vanne de sûreté - à ressort - Inox Français TI-P315-04 Télécharger le PDF
SV615 - Soupape de sûreté Français TI-P316-01 Télécharger le PDF
SV60H - Soupape de sûreté pour systemes à eau Français TI-P317-02 Télécharger le PDF
PN600 - Régulateur pneumatique Français TI-P320-47 Télécharger le PDF
EL2600 - Transmetteur de pression Français TI-P322-02 Télécharger le PDF
EL2270 / EL2271 - Transmetteur de température Français TI-P322-06 Télécharger le PDF
EL2600-E2G Transmetteur de pression Français TI-P322b07 Télécharger le PDF
TN2000 - Servomoteur pneumatique pour vannes Spira-Trol K - DN125-300 Français TI-P327-01 Télécharger le PDF
VISCO / VISCOROL - Indicateurs de niveau magnétiques Français TI-P329-01 Télécharger le PDF
M750 - Indicateur digital Français TI-P332-08 Télécharger le PDF
M850 - Microprocesseur pour débitmètre Français TI-P333-29 Télécharger le PDF
M610 - Transmetteur DP Français TI-P335-10 Télécharger le PDF
ILVA - Capteur DN50 - DN200 Français TI-P337-05 Télécharger le PDF
GILFLO-ILVA - Débitmètre - Composition Français TI-P337-06 Télécharger le PDF
ILVA - Capteur DN250 et DN300 Français TI-P337-46 Télécharger le PDF
ILVA20 / MVT10 Débitmètre et transmetteur pression différentielle pour vapeur saturée et surchauffée Français TI-P337-70 Télécharger le PDF
RS - Convertisseur RS232 vers RS485 pour débitmètres TFA / TVA Français TI-P337b62 Télécharger le PDF
VIM20 Débitmètre Vortex à insertion Français TI-P339-07 Télécharger le PDF
SP500 - Positionneur électropneumatique intelligent Français TI-P343-34 Télécharger le PDF
SP400 - Positionneur électropneumatique intelligent Français TI-P343-36 Télécharger le PDF
Actionneurs électriques AEL3 Français TI-P344-02f Télécharger le PDF
TA10 - Régulateur de température pour traçage vapeur Français TI-P350-01 Télécharger le PDF
PN9000 - Servomoteur pneumatique pour vannes Spira-Trol J, K et L Français TI-P357-30 Télécharger le PDF
AEL6 - Servomoteurs électriques intelligents pour vannes DN15 - DN100 Français TI-P358-23 Télécharger le PDF
AEL5 - Servomoteurs électriques - Accessoires Français TI-P358-28 Télécharger le PDF
QLM / QLD - Vanne de régulation à trois voies Français TI-P359-14 Télécharger le PDF
SLM1 / SLM2 / SLI1 / SLI2 - Fins de course Français TI-P369-01 Télécharger le PDF
DM363 - Electrovanne 3/2 avec test manuel Français TI-P370b20 Télécharger le PDF
EV141 / EV142 - ELECTRO-DISTRIBUTEUR 3/2 - 5/2 Français TI-P371b16 Télécharger le PDF
BVEA-ER - Actionneur électrique pour vannes à boule DN15 - 65 Français TI-P371b17 Télécharger le PDF
BVEA-VS - Actionneur électrique pour vannes à boule DN80 - 100 Français TI-P371b18 Télécharger le PDF
MVF - ELECTRO-DISTRIBUTEUR 3/2 - 5/2 Français TI-P371b19 Télécharger le PDF
BVA300 - Servomoteur pneumatique - Rotatif Français TI-P372-23 Télécharger le PDF
LSB3_ / LSB7_ / SLR42 - Boîtier commutateur pour servomoteur pneumatique BVA300 Français TI-P372-26 Télécharger le PDF
DM - Electrovanne de commande Français TI-P373-04 Télécharger le PDF
PF6 - Vanne pneumatique à siège incliné - Inox Français TI-P373-13 Télécharger le PDF
PF51G - Vanne pneum. à siège incliné - Bronze Français TI-P373-14 Télécharger le PDF
B200 / D200 - Vanne électromagnétique - 2/2 - Pilotée - Laiton - Eau/Huile/Air Français TI-P373b07 Télécharger le PDF
D600 - Vanne électromagnétique - 2/2 - Laiton - Eau chaude/Vapeur Français TI-P373b13 Télécharger le PDF
IN15 / IN25M / IN40M - Injecteur-barboteur de vapeur Français TI-P401-05 Télécharger le PDF
IT - Collecteur-barboteur Français TI-P401-07 Télécharger le PDF
DH - Tête de déaération Français TI-P401-25 Télécharger le PDF
DCV3/B - Clapet de non-retour - alimentation de chaudière à vapeur Français TI-P402-121 Télécharger le PDF
SCS20 - Refroidisseur d'échantillon - Système Français TI-P403-09 Télécharger le PDF
BCV - Vanne de déconcentration Français TI-P403-102 Télécharger le PDF
S20 / CP10 / TP20 - Sonde de conductivité avec chambre Français TI-P403-45 Télécharger le PDF
BCS1 - Ensemble tuyauterie Français TI-P403-57 Télécharger le PDF
BCV1 / BCV20 - Vanne électromagnétique Français TI-P403-60 Télécharger le PDF
SSC20 - Refroidisseur d'échantillon - Sanitaire Français TI-P403-82 Télécharger le PDF
556/TF56 Mesure de turbidité Français TI-P403-96 Télécharger le PDF
MS1H Conductivimètre Français TI-P403b25 Télécharger le PDF
M3 / M6 - Echangeur de chaleur à plaques pour eau de purge Français TI-P404-01 Télécharger le PDF
FV - Vase de revaporisation Français TI-P404-03 Télécharger le PDF
BDV60 - Réservoir de purge Français TI-P405-33 Télécharger le PDF
VHT - Condenseur-désaérateur Français TI-P405-42 Télécharger le PDF
ABV21i / ABV40i - Vanne de désembouage pneumatique Français TI-P405-45 Télécharger le PDF
KBV21i / KBV40i - Vannde de désembouage Français TI-P405-47 Télécharger le PDF
BBV - Vanne de désembouage - Manuel/Automatique DN15 à DN65 Français TI-P405-51 Télécharger le PDF
BDV - Ballons de refroidissement des purges Français TI-P405b50 Télécharger le PDF
B850 - Moniteur d'énergie chaufferie Français TI-P408-01 Télécharger le PDF
Thermomètre - Bimétal Français TI-P409b03 Télécharger le PDF
DP27 / DP27E / DP27G / DP27GY / DP27R / DP27Y Détendeur-régulateur à action pilotée Français TI-P470-01 Télécharger le PDF
DP27T / DP27TE - Détendeur-régulateur de température - Action autonome, pilotée Français TI-P470-08 Télécharger le PDF
CSM-K - Clean Steam Generator - Haute capacité Français TI-P486-08 Télécharger le PDF
m-CSG - Système ultra-compact de génération de vapeur propre Français TI-P486-20 Télécharger le PDF
ADV - Purgeur automatique pour air comprimé Français TI-P509-06 Télécharger le PDF
ADV - Purgeur automatique pour air comprimé - Exécutions typiques Français TI-P509-07 Télécharger le PDF
EasiHeat - Système de chauffage - Système d'eau chaude sanitaire Français TI-P565-08 Télécharger le PDF
BDV1 / BDV2 - Vanne de dépresuration Français TI-P600-01 Télécharger le PDF
DCV8 - Clapet de retenue à disque Français TI-P601-01 Télécharger le PDF
DCV41 - Clapet de retenue à disque Français TI-P601-18 Télécharger le PDF
DCV10 / DCV10C - Clapet de retenue à disque avec guidage central Français TI-P601-32 Télécharger le PDF
FTC32 - Purgeur à flotteur fermé - Acier - DN15-20 Français TI-P602-01 Télécharger le PDF
FT57 - Purgeur à flotteur fermé en fonte GS Français TI-P603-02 Télécharger le PDF
DA - Désurchauffeurs à orifice variable Français TI-P605-10 Télécharger le PDF
AIRODYN - Purgeur pour air comprimé Français TI-P610-05 Télécharger le PDF
APT14 / APT14HC / APT14SHC - Purgeur-pompe à flotteur fermé Français TI-P612-02 Télécharger le PDF
APT10-4.5 - Purgeur-pompe Français TI-P612-28 Télécharger le PDF
ITD32 - Purgeur thermodynamique avec senseur Spiratec incorporé Français TI-P614-01 Télécharger le PDF
IUTD30L / IUTD30H - Purgeur thermodynamique avec sonde Spiratec intégrée Français TI-P614-03 Télécharger le PDF
IFT14 - Purgeur à flotteur fermé avec sonde Spiratec - Fonte nodulaire Français TI-P615-01 Télécharger le PDF
HP45 - Purgeur bimétallique Français TI-P623-02 Télécharger le PDF
USM21 - Purgeur thermostatique - Bimétal - Monobloc - Connexions pour connecteur PC Français TI-P625-04 Télécharger le PDF
USM32 - Purgeur thermostatique - Bimétal - Monobloc - Connexions pour connecteur PC Français TI-P625-11 Télécharger le PDF
CSG-HS - Réseau de génération de vapeur propre destiné au secteur de la santé Français TI-P663-01 Télécharger le PDF
Générateur de vapeur propre pour le secteur de la santé CSG-HS Français TI-P663-01 Télécharger le PDF
CSG-FB - Générateur de vapeur propre destiné au secteur agroalimentaire Français TI-P664-01 Télécharger le PDF
CSG-FBHP - Générateur de vapeur propre haute pression pour le secteur de l'agroalimentaire Français TI-P664-05 Télécharger le PDF
BYDRAIN - BYVAP protection antigel Français TI-P670-02 Télécharger le PDF
APT10-PPU / APT14-PPU / APT14HC-PPU - Unités purgeur-pompe (boucle fermée) Français TI-P680-01 Télécharger le PDF
MFP14-PPU Ensemble monté pompe automatique Français TI-P681-01 Télécharger le PDF
CRU 200 / 500 - Groupe de pompage de condensat - Electrique Français TI-P681-06 Télécharger le PDF
CRU 200HQ / 500HQ - Groupe de pompage de condensat (pompes VSD) Français TI-P681-12 Télécharger le PDF
LP21 - Sonde capacitive Français TI-P693-15 Télécharger le PDF
LP11-4 - Sonde de niveau conductive Français TI-P693-16 Télécharger le PDF
LP40 - Sonde de niveau bas auto - contrôlée Français TI-P693-17 Télécharger le PDF
LP41 - Sonde de niveau haut autocontrôlante Français TI-P693-18 Télécharger le PDF
CP42 - Sonde de conductivité et température Français TI-P693-20 Télécharger le PDF
BCR3250 / BHD50 - Régulateur de niveau, unité de commande et d'affichage Français TI-P693-21 Télécharger le PDF
LCR2250 - Régulateur de niveau Français TI-P693-22 Télécharger le PDF
LCR2251 - Régulateur de niveau Français TI-P693-23 Télécharger le PDF
LCR2652 / BHD50 - Régulateur de niveau, unité de commande et d'affichage Français TI-P693-24 Télécharger le PDF
LCS1350 - Régulateur de niveau Français TI-P693-25 Télécharger le PDF
LCS3050 - Limiteur de niveau Français TI-P693-26 Télécharger le PDF
LCS3051 - Régulateur de niveau Français TI-P693-27 Télécharger le PDF
PA420 - Préamplificateur Français TI-P693-28 Télécharger le PDF
BCR3150 - Régulateur de déconcentration Français TI-P693-38 Télécharger le PDF
BTS1050 - Séquenceur d'extraction de fond Français TI-P693-40 Télécharger le PDF
EP6 - Positionneur électro-pneumatique Français TI-P703-01 Télécharger le PDF
EP6 ATEX - Positionneur électro-pneumatique Français TI-P703-03 Télécharger le PDF
PP6 - Positionneur pneumatique Français TI-P704-01 Télécharger le PDF
IPC6 / IPC6 ATEX - Convertisseurs Français TI-P705-01 Télécharger le PDF
SP7 - Positionneur Intelligent Digital Français TI-P706-01 Télécharger le PDF
SP7-20 / SP7-21 / SP7-22 Positionneur intelligent Français TI-P706-04 Télécharger le PDF
SP8-10 - Positionneur numérique Français TI-P707-02 Télécharger le PDF
UFT14HC - Purgeur à flotteur fermé en acier inoxydable sans entretien à connecteur universel Français TI-P712-01 Télécharger le PDF
AEL7 - Actionneur électrique linéaire Français TI-P713-02 Télécharger le PDF
AEL8 - Actionneur électrique linéaire Français TI-P714-01 Télécharger le PDF
VLM30 - Débitmètre Vortex en ligne Français TI-P736-01 Télécharger le PDF
Spira-Trol Food+ Vanne de régulation Norme EN DN15 à DN100 Français TI-P742-01 Télécharger le PDF
S8F Food+ Séparateur en acier inox Français TI-P750-01 Télécharger le PDF
ULTRASORB XV - Humidificateur à vapeur - Panneau de dispersion avec échangeur de chaleur Français TI-P790b01 Télécharger le PDF
ULTRASORB LV / LH - Humidificateur à vapeur - Panneau de dispersion Français TI-P790b03 Télécharger le PDF
ULTRASORB MP - Humidificateur à vapeur - Panneau de dispersion Français TI-P790b04 Télécharger le PDF
M21ECFi4 Food + Robinet à tournant sphérique à passage réduit DN15 à DN100 à brides PN40 Français TI-P798-02 Télécharger le PDF
SLM30-E - Débitmètre à tourbillon Français TI-P799-01 Télécharger le PDF
BT6-M Module Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français TI-P818-01 Télécharger le PDF
SPC30 / SPC35 Régulateurs de processus PID à boucle unique Français TI-P830-01 Télécharger le PDF
HV412A / HV422A - Stop Globe Valve - PN63/PN100 English TI-P847b03 Télécharger le PDF
TD42L / TD42H - Purgeur thermodynamique Français TI-S001-03 Télécharger le PDF
FT14 - Purgeur à flotteur fermé - connexions taraudées Français TI-S002-03 Télécharger le PDF
FT44 - Purgeur à flotteur fermé (DN15 à DN50) Français TI-S002-14 Télécharger le PDF
FT43 - Purgeur à flotteur fermé DN25-50 Français TI-S002-21 Télécharger le PDF
FT43 - Purgeur à flotteur fermé - DN80 & DN100 Français TI-S002-22 Télécharger le PDF
FT44 - Purgeur à flotteur fermé DN80 & DN100 Français TI-S002-23 Télécharger le PDF
FT14 - Purgeur à flotteur fermé - à brides Français TI-S002-26 Télécharger le PDF
FT14 / FT14HC - Purgeur à flotteur fermé (1"HC,1"1/4,1"1/2 et 2") Français TI-S002-27 Télécharger le PDF
FT14 Débits Français TI-S002-28 Télécharger le PDF
FT44 / FT46 / FT47 Débits Français TI-S002-36 Télécharger le PDF
FT14 Débits pour pression différentielle basse Français TI-S002-46 Télécharger le PDF
HM - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français TI-S003-02 Télécharger le PDF
WS4 - Vase à joint d'eau Français TI-S012-03 Télécharger le PDF
SV60 - Soupape de sûreté Français TI-S013-27 Télécharger le PDF
SV451 - Soupape de sûreté - Inox - Connexions taraudées Français TI-S013b22 Télécharger le PDF
SA-NO - Vannes de régulation à deux voies autonomes - Normalement ouvert Français TI-S021-03 Télécharger le PDF
SA-NC - Vannes de régulation à deux voies autonomes - Normalement fermé Français TI-S021-04 Télécharger le PDF
SPIRA-TROL - Clapets équilibrés et multi-étages pour vannes de régulation 2 voies Français TI-S024-59 Télécharger le PDF
KE(A) / KF(A) / KL(A) - SPIRA-TROL Vanne de régulation à 2 voies Français TI-S024-71 Télécharger le PDF
K / L - SPIRA-TROL Vannes de régulation à 2 voies 1/2"-4" (ASME) Français TI-S024-72 Télécharger le PDF
K - SPIRA-TROL Vannes de régulation à 2 voies DN125-DN300 (EN/ASME) Français TI-S024-73 Télécharger le PDF
HL100+ - Limiteur Français TI-S027b08 Télécharger le PDF
FIG33 - Filtre en fonte Français TI-S060-03 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langage Nombre référence Télécharger
Système ILVA20 et MVT10 Guide d'installation essentiel Français IL-P337-73 Télécharger le PDF
Débitmètre TFA pour vapeur saturée Français IM-193-02 Télécharger le PDF
Vanne d'extraction de fond manuelle ou automatique Type BBV - DN15 - DN50 Français IM-405-54 Télécharger le PDF
ITD32 / IBP21 / IBP21S / IBP30 / ISM21 / IFT14 - Purgeur avec senseur Spiratec incorporé Français IM-F001-30 Télécharger le PDF
LRV2 - Détendeur-régulateur de pression Français IM-P001-08 Télécharger le PDF
Le SDP143 est un régulateur-deverseur en acier pour vapeur, air comprimé et gaz. (Note: le SDP143 ne peut être utilisé sur de l'ox-ygène). Français IM-P004-05 Télécharger le PDF
BPC32 / BPC32Y / BPC32F / BPC32CV / BPC32CVF / BPC32YCV / BPC32YCVF - Purgeur thermostatique - Pression équilibrée - Acier PN40 Français IM-P005-02 Télécharger le PDF
BPS32 / BPS32Y - Purgeur thermostatique - Pression équilibrée - Inox Français IM-P005-04 Télécharger le PDF
DP143/DP143G/DP143H/DP163/DP163G/DP163Y - Détendeur-régulateur de pression Français IM-P006-07 Télécharger le PDF
AV13 - Purgeur d'air Français IM-P010-07 Télécharger le PDF
AE36 / AE36A - Eliminateur d'air automatique pour liquides Français IM-P017-03 Télécharger le PDF
AE30 - Eliminateur d'air automatique pour eau Français IM-P017-08 Télécharger le PDF
AE50S - Eliminateur de gaz pour systèmes à liquides Français IM-P017-11 Télécharger le PDF
N8 - Purgeur à dilatation de liquide Français IM-P018-02 Télécharger le PDF
VB21 - Casse-vide Français IM-P019-05 Télécharger le PDF
Séparateurs S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 et S13 Français IM-P023-55 Télécharger le PDF
SM45 - Purgeur bimétallique Français IM-P025-02 Télécharger le PDF
SY / SYKIT - Manomètre et kit pour manomètre Français IM-P027-02 Télécharger le PDF
SYHY_ Manomètre - Clean Steam Français IM-P027-10 Télécharger le PDF
LCV1 - Clapet de non-retour Français IM-P029-06 Télécharger le PDF
CVS10 - Clapet de retenue sanitaire Français IM-P029-11 Télécharger le PDF
LCV3 / LCV4 / LCV6 / LCV7 - Clapets de retenue Français IM-P029-17 Télécharger le PDF
BRV2S / BRV2P - Détendeur-régulateur de pression Français IM-P045-10 Télécharger le PDF
TW - Vanne de régulation à 3 voies Français IM-P047-04 Télécharger le PDF
FR - Filtre-Régulateur pour air comprimé Français IM-P054-09 Télécharger le PDF
HV3 - Robinet d'arrêt Français IM-P060-04 Télécharger le PDF
TD42 / TD42L / TD42H - Purgeur thermodynamique Français IM-P068-24 Télécharger le PDF
TD32F - Purgeur thermodynamique Français IM-P068-26 Télécharger le PDF
TD10 / TD52M / TD259 - Purgeur thermodynamique Français IM-P068-31 Télécharger le PDF
TD42S2 - Purgeur thermodynamique Français IM-P068-37 Télécharger le PDF
TD62LM / TD62M Purgeurs thermodynamiques Français IM-P068-58 Télécharger le PDF
HP70 - Purgeur Bimétallique Français IM-P071-02 Télécharger le PDF
130 / HL10 - Limitateur de température - Fonctionnement autonome Français IM-P073-08 Télécharger le PDF
SMC32 / SMC32Y / SMC32F / SMC32YF - Purgeur thermostatique - Bimétal - Corps en acier coulé PN40 Français IM-P076-09 Télécharger le PDF
S / SF - Purgeur à flotteur inversé ouvert Français IM-P077-02 Télécharger le PDF
SCA - Purgeur à flotteur inversé ouvert - Acier - Démontable Français IM-P077-06 Télécharger le PDF
ST14 / ST16 / ST17 - Chambres de détection Spiratec et sondes Français IM-P086-18 Télécharger le PDF
Spiratec T30 Indicator Français IM-P087-17 Télécharger le PDF
R16C - Boîtier de contrôle électronique pour purgeurs Français IM-P087-21 Télécharger le PDF
R1C - Moniteur pour Purgeur Français IM-P087-33 Télécharger le PDF
Spiratec WLS1 Sonde retenue de condensat Français IM-P087-34 Télécharger le PDF
PT1 / PT2 / PT3 - Sonde Français IM-P087-40 Télécharger le PDF
VBS21 / VBS21 Food+ - Casse-vide Français IM-P095-02 Télécharger le PDF
37D / 37DE - Régulateur de température Français IM-P102-04 Télécharger le PDF
SIB30 / SIB30H / SIB45 - Purgeur à flotteur ouvert inversé Français IM-P110-05 Télécharger le PDF
UIB30 - Purgeur à floteur ouvert inversé - Inox - Monobloc Français IM-P113-02 Télécharger le PDF
Manifold de distribution vapeur et de collecte de condensat Type MSC-125 et MSC-160 Français IM-P117-39 Télécharger le PDF
SBP30 - Purgeur thermostatique à pression équilibrée - Indémontable Français IM-P120-04 Télécharger le PDF
BPT13 - Purgeur thermostatique Français IM-P122-02 Télécharger le PDF
AV45 - Purgeur d'air thermostatique Français IM-P123-13 Télécharger le PDF
AVC32 - Purgeur d'air thermostatique pour vapeur - Pression équilibrée - Acier PN40 Français IM-P123-14 Télécharger le PDF
AVS32 Stainless Steel Air Vent for Steam Systems English IM-P123-17 Télécharger le PDF
AVS32 - liminateur d'air en acier inoxydable Français IM-P123-17 Télécharger le PDF
AVM7 - Purgeur d'air thermostatique - Inox - Clean Steam Français IM-P123-23 Télécharger le PDF
MST21 - Purgeur thermostatique pour traçage Français IM-P125-07 Télécharger le PDF
TSS21 - Purgeur thermostatique Français IM-P125-10 Télécharger le PDF
Purgeur thermostatique sandwich BPW 32 Notice de montage et d'entretien Français IM-P126-07 Télécharger le PDF
UBP32 - Purgeur thermostatique - Pression equilibrée - Connexion PC Français IM-P127-02 Télécharger le PDF
PC3 / PC4 - Connecteur tournant Français IM-P128-06 Télécharger le PDF
PC10 / PC20 / IPC20 / IPC21 - Connecteur tournant Français IM-P128-11 Télécharger le PDF
PC10HP - Connecteur tournant Français IM-P128-13 Télécharger le PDF
STS17.2 - Poste de purge compact - Inox Français IM-P128-23 Télécharger le PDF
PC3000 / PC4000 - Connecteurs de ligne Français IM-P128-35 Télécharger le PDF
SGC40 / SGS40 - Contrôleur de purge Français IM-P130-29 Télécharger le PDF
A3S - Vanne à clapet - Soufflet - ANSI Français IM-P132-11 Télécharger le PDF
M10S - Vanne à boule MONTAGE Français IM-P133-16 Télécharger le PDF
M31_-ISO-_ - Vanne à boule - Deux pièces - Passage pleine Français IM-P133-26 Télécharger le PDF
M10Vi / M10Si - Vanne à boule Français IM-P133-61 Télécharger le PDF
M21Si / M21Vi - Vannes à boule DN15 à DN150 Français IM-P133-80 Télécharger le PDF
DCV1/ DCV3 / DCV3LT - Clapet de non-retour à disque Français IM-P134-07 Télécharger le PDF
DCV4 - Clapet de non-retour à disque - ASME Français IM-P134-08 Télécharger le PDF
DCV6 - Clapet de retenue à disque Français IM-P134-22 Télécharger le PDF
WCV1 / WCV3 - Clapet de non-retour Français IM-P134-61 Télécharger le PDF
MFP14 / MFP14S / MFP14SS - Pompe automatique Français IM-P136-03 Télécharger le PDF
EPM1 / EPM2 - Moniteur électronique pour pompe Français IM-P136-23 Télécharger le PDF
BSA / BSAT - Vanne à clapet avec soufflet Français IM-P137-02 Télécharger le PDF
FTS14 - Purgeur à flotteur fermé - Inox Français IM-P145-02 Télécharger le PDF
UFT32 - Purgeur à flotteur fermé - Inox - Monobloc - Raccord universel Français IM-P146-01 Télécharger le PDF
CA14 / CA14S - Purgeur pour air comprimé Français IM-P148-13 Télécharger le PDF
CA44 / CA46 - Purgeur pour air et gaz Français IM-P148-37 Télécharger le PDF
CAS14 - Purgeur pour air et gaz - Inox Français IM-P148-39 Télécharger le PDF
AE14 - Eliminateur d'air automatique pour liquides Français IM-P149-06 Télécharger le PDF
AE44 / AE44S / AE46 / AE46S - Eliminateur d'air automatique pour fluides Français IM-P149-12 Télécharger le PDF
AES14 - Eliminateur d'air automatique pour fluides - Inox Français IM-P149-15 Télécharger le PDF
TD120M - Purgeur thermodynamique Français IM-P150-12 Télécharger le PDF
UTD26 / UTD26Y - Purgeur thermodynamique Français IM-P154-05 Télécharger le PDF
UTD52 - Purgeur thermodynamique pour connecteur tournant Français IM-P154b10 Télécharger le PDF
DF1 / DF2 - Silencieux Français IM-P155-07 Télécharger le PDF
MKII - Station de mélange eau/vapeur Français IM-P157-38 Télécharger le PDF
F18HP - Filtre "Y" - Acier allié Français IM-P162-04 Télécharger le PDF
M10ECF4 - Robinet à tournant sphérique ¼" à 2½", Verions taraudés, à souder SW et BW et à brides Français IM-P167-03 Télécharger le PDF
M10ECFi4 - Robinet à tournant sphérique, Verions taraudés, à souder SW et BW et à brides Français IM-P167-31 Télécharger le PDF
FTC62 / FTS62 - Purgeurs à flotteur fermé Français IM-P179-15 Télécharger le PDF
AVM6.1 / AVM6.1 Food+ - Purgeur d'air sanitaire thermostatique à pression équilibrée Français IM-P180-02 Télécharger le PDF
BTM7 / BTS7 / BTS7.1 Purgeur thermostatique - Inox Français IM-P180-05 Télécharger le PDF
BT6-B Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français IM-P180-31 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Filtre vapeur et filtre à air en acier inox Français IM-P180-42 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Comment remplacer l'élément filtrant et les joints Français IM-P180-45 Télécharger le PDF
BTD52L - Purgeur thermodynamique Français IM-P181-03 Télécharger le PDF
Robinets à soupape avec soufflet BSA6T et BSA64T Français IM-P184-03 Télécharger le PDF
Spirax SafeblocTM Robinets jumelés à soupape à souffl et DBB3 Français IM-P184-09 Télécharger le PDF
Robinets à soupape à soufflet BSA3BD - DN 200 à 400 Français IM-P184-19 Télécharger le PDF
CSF16 - Filtre en acier inoxydable Français IM-P185-02 Télécharger le PDF
SRV461 / SRV463 - Détendeur régulateur de pression Français IM-P186-02 Télécharger le PDF
SRV2S - Détendeur Français IM-P186-03 Télécharger le PDF
SRV66 - Détendeur - Clean Steam Français IM-P186-09 Télécharger le PDF
TDC46M / TDS46M / UTDS46M - Purgeur thermodynamique Français IM-P187-05 Télécharger le PDF
TVA - Débitmètre pour vapeur saturée et surchaufée Français IM-P192-02 Télécharger le PDF
TVA Débitmètre pour le service de vapeur saturée et surchauffée Français IM-P192-11 Télécharger le PDF
BRV71 / BRV73 - Détendeur Français IM-P210-04 Télécharger le PDF
Montage et entretien Echangeur de chaleur à plaques Français IM-P221b07 Télécharger le PDF
EVC / EVC Food+ Condenseur de vapeur de revaporisation Français IM-P222-01-FR Télécharger le PDF
VEP et VES, VEP et VES Food+ Échangeurs de chaleur Turflow Français IM-P222-05f Télécharger le PDF
TS_M Echangeur à plaques Alfa Laval pour vapeur Français IM-P227-07 Télécharger le PDF
JAD / HAD Echangeurs tubulaires spiralés Français IM-P227b11 Télécharger le PDF
SVL606 - Vanne de sûreté - à ressort - Inox Français IM-P315b04 Télécharger le PDF
SV615 - Soupape de sûreté Français IM-P316-03 Télécharger le PDF
SV60 / SV60H - Soupapes de sûreté Français IM-P317-01 Télécharger le PDF
EL2600 - Transmetteur de pression Français IM-P322-03 Télécharger le PDF
EL2270 / EL2271 - Transmetteur de température Français IM-P322-05 Télécharger le PDF
VISCO / VISCOROL - Indicateurs de niveau magnétiques Français IM-P329-02 Télécharger le PDF
Calculateurs de débit M850-W-x et M850-P-x Français IM-P333-26 Télécharger le PDF
GILFLO-ILVA - Capteur Français IM-P337-04 Télécharger le PDF
ILVA20 / MVT10 Français IM-P337-69 Télécharger le PDF
SP500 - Positionneur électropneumatique intelligent Français IM-P343-35 Télécharger le PDF
SP400 - Positionneur électropneumatique intelligent Français IM-P343-37 Télécharger le PDF
Actionneur électrique AEL3 Français IM-P344-01 Télécharger le PDF
TA10 - Régulateur de température pour traçage de vapeur Français IM-P350-02 Télécharger le PDF
PN9000 - Servomoteur pneumatique pour vannes Spira-Trol K et L Français IM-P357-29 Télécharger le PDF
QLM / QLD - Vanne de régulation à trois voies Français IM-P359-01 Télécharger le PDF
QLM / QLD - Vanne de régulation à trois voies - DN125 à DN200 Français IM-P359-15 Télécharger le PDF
SLM1 / SLM2 / SLI1 / SLI2 - Contacts de position Français IM-P369-02 Télécharger le PDF
DM363 - Electrovanne 3/2 avec test manuel Français IM-P370b21 Télécharger le PDF
BVEA - Servomoteurs élecrtriques pour vannes à boule Français IM-P371b18 Télécharger le PDF
BVA300 - Servomoteur pneumatique rotatif Français IM-P372-24 Télécharger le PDF
LSB3 / LSB7 - Boîtier commutateur pour servomoteur pneumatique BVA Français IM-P372-27 Télécharger le PDF
PF5 / PF6 - Vanne pneumatique à siège incliné Français IM-P373-05 Télécharger le PDF
DM - Vanne élecftromagnétique Français IM-P373-12 Télécharger le PDF
D600 - Vanne électromagnétique - 2/2 - Pilotée - Laiton - Eau/Vapeur/Air Français IM-P373b14 Télécharger le PDF
SA121 / SA122 / SA123 / SA128 / SA 1219 - Thermostat autonome Français IM-P381-01 Télécharger le PDF
SA121 / SA122 / SA128 / SA1219 - Thermostats (réglage par cadran) Français IM-P382-01 Télécharger le PDF
IN15 / IN25M / IN40M - Injecteur vapeur Français IM-P401-27 Télécharger le PDF
DH - Tête de déaération Français IM-P401-30 Télécharger le PDF
IT - Collecteur - barboteur Français IM-P401b28 Télécharger le PDF
DCV3/B - Clapet anti-retour alimentation chaudière Français IM-P402-35 Télécharger le PDF
BCV - Vanne de déconcentration Français IM-P403-103 Télécharger le PDF
MS1 - Conductivimètre portable Français IM-P403-24 Télécharger le PDF
CP10 - Sonde de conductivité Français IM-P403-26 Télécharger le PDF
BCS1 - Set Français IM-P403-55 Télécharger le PDF
SC20 - Refroidisseur d'échantillon Français IM-P403-66 Télécharger le PDF
BCV1 / BCV20 - Vanne électromagnétique Français IM-P403-69 Télécharger le PDF
SSC20 - Refroidisseur d'échantillon - Sanitaire Français IM-P403-83 Télécharger le PDF
FV - Vase de revaporisation Français IM-P404-10 Télécharger le PDF
BDV60 - Ballon-éclateur de purge Français IM-P405-31 Télécharger le PDF
VHT - Condenseur-désaérateur Français IM-P405-44 Télécharger le PDF
ABV21i and ABV40i - Vanne de désembouage pneumatique Français IM-P405-46 Télécharger le PDF
KBV21i / KBV40i Vanne de purge de désembouage Français IM-P405-48 Télécharger le PDF
DP27T / DP27TE - Détendeur-régulateur de température - Action autonome, pilotée Français IM-P470-03 Télécharger le PDF
STD Désurchauffeur à buse de pulvérisation Français IM-P475-04 Télécharger le PDF
VTD Désurchauffeur type Venturi Français IM-P475-05 Télécharger le PDF
CSM-C - Générateur de vapeur propre - Compact Français IM-P486-05 Télécharger le PDF
EasiHeat Notice d’installation et de maintenance Français IM-P565-09 Télécharger le PDF
BDV1 / BDV2 - Robinet de purge Français IM-P600-02 Télécharger le PDF
DCV8 - Clapet de non-retour à disque Français IM-P601-02 Télécharger le PDF
SDCV3 / SDCV4 / SDCV7 / SDCV8 - Clapets à double battants Français IM-P601-03 Télécharger le PDF
DCV41 - Clapet de retenue à disque Français IM-P601-19 Télécharger le PDF
DCV10 / DCV10C - Clapet de retenue à disque avec guidage central Français IM-P601-33 Télécharger le PDF
FTC32 - Purgeur à flotteur fermé - Acier (DN15-DN20) Français IM-P602-12 Télécharger le PDF
FT54 / IFT54 / FT57 / IFT57 - Purgeurs à flotteur fermé - DIN Français IM-P603-03 Télécharger le PDF
DA - Désurchauffeurs à orifice variable Français IM-P605-11 Télécharger le PDF
APT14 - Purgeur-pompe à flotteur fermé Français IM-P612-04 Télécharger le PDF
APT10-4.5 - Purgeur-pompe Français IM-P612-32 Télécharger le PDF
HP45 - Purgeur bimétallique Français IM-P623-03 Télécharger le PDF
USM21 - Purgeur thermostatique - Bimétal - Monobloc - Connexions pour connecteur PC Français IM-P625-03 Télécharger le PDF
USM32 - Purgeur thermostatique - Bimétal - Monobloc - Connexions pour connecteur PC Français IM-P625-10 Télécharger le PDF
CSG-HS - Générateur de vapeur propre Français IM-P663-02 Télécharger le PDF
CSG-FB - Générateur de vapeur propre pour l'agroalimentaire Français IM-P664-02 Télécharger le PDF
CSG-FBHP - Générateur de vapeur propre destiné à l'industrie agro-alimentaire Français IM-P664-03 Télécharger le PDF
Unités purgeur-pompe APT10-PPU, APT14-PPU et APT14HC-PPU (boucle fermée) Français IM-P680-02 Télécharger le PDF
MFP14-PPU - Ensemble monté pompe automatique Français IM-P681-02 Télécharger le PDF
CRU 200 / 500 - Groupe de pompage de condensat - Electrique Français IM-P681-07 Télécharger le PDF
LCR2250 -Régulateur de niveau Français IM-P693-01 Télécharger le PDF
LCR2251 - Régulateur de niveau Français IM-P693-02 Télécharger le PDF
LCS1350 - Régulateur de niveau Français IM-P693-03 Télécharger le PDF
PA420 - Pré-amplificateur pour régulateur de niveau Français IM-P693-04 Télécharger le PDF
LP11-4 - Sonde de niveau conductive Français IM-P693-05 Télécharger le PDF
LCS3050 - Limiteur de niveau Français IM-P693-06 Télécharger le PDF
LCS3051 - Limiteur de niveau Français IM-P693-07 Télécharger le PDF
LP40 - Sonde de niveau autocontrôlante Français IM-P693-08 Télécharger le PDF
LP41 - Sonde de niveau autocontrôlante Français IM-P693-10 Télécharger le PDF
LCR2652 / BHD50 - Régulateur de niveau, unité de commande et d'affichage Français IM-P693-11 Télécharger le PDF
BCR3250 / BHD50 - Régulateur de purge, unité de commande et d'affichage Français IM-P693-14 Télécharger le PDF
BCR3150 - Régulateur de déconcentration Français IM-P693-39 Télécharger le PDF
EP6 - Positionneur électropneumatique Français IM-P703-02 Télécharger le PDF
EP6 - Notice de démarrage rapide Français IM-P703-05 Télécharger le PDF
PP6 - Positionneur pneumatique Français IM-P704-02 Télécharger le PDF
PP6 - Positionneur - Notice de démarrage rapide Français IM-P704-03 Télécharger le PDF
IPC6 / IPC6 ATEX - Convertisseur électro-pneumatique Français IM-P705-02 Télécharger le PDF
IPC6 ATEX / IECEx / UKEX - Schéma d'installation à sécurité intrinsèque Français IM-P705-03 Télécharger le PDF
SP7-1 - Positionneur numérique Français IM-P706-02 Télécharger le PDF
SP7-20 - Positonneur numérique Français IM-P706-03 Télécharger le PDF
SP7-10 / SP7-11 / SP7-12 - Positionneur numérique - Guide de démarrage rapide Français IM-P706-05f Télécharger le PDF
SP7-20 / SP7-21 / SP7-22 - Positionneur numérique Français IM-P706-06 Télécharger le PDF
SP8-10 - Positionneur numérique Français IM-P707-01 Télécharger le PDF
UFT14HC - Purgeurs à flotteur fermé en acier inoxydable sans entretien à connecteur universel Français IM-P712-03 Télécharger le PDF
AEL7 - Actionneur électrique linéaire Français IM-P713-01 Télécharger le PDF
AEL7T - Actionneur électrique linéaire - conformes à la norme EN 14597 Français IM-P713-04 Télécharger le PDF
AEL7 - Actionneur électrique linéaire - Installation rapide Français IM-P713-05 Télécharger le PDF
Actionneur électrique linéaire Séries AEL8 Notice de montage et d'entretien Français IM-P714-02 Télécharger le PDF
AEL8 Actionneur électrique - Installation rapide Français IM-P714-05 Télécharger le PDF
Débitmètre à effet vortex en ligne Français IM-P736-02 Télécharger le PDF
VLM30-S / VML30-E - Debitmètre vortex Français IM-P736-03 Télécharger le PDF
VLM30-S / VLM30-E - Débitmètre Vortex Français IM-P736-04 Télécharger le PDF
Vannes de régulation Spira-trolTM Food+ Français IM-P742-02 Télécharger le PDF
EL3600 - Transmetteur de pression Français IM-P786-01 Télécharger le PDF
ULTRASORB XV Français IM-P790b02 Télécharger le PDF
ULTRASORB MP - Humidificateur à vapeur - Panneau de dispersion Français IM-P790b05 Télécharger le PDF
M21ECFi4 Food+ Robinet à tournant sphérique à passage réduit DN15 à DN100 à brides PN40 Français IM-P798-01 Télécharger le PDF
SLM30-E - Débitmètre à tourbillon Français IM-P799-02 Télécharger le PDF
FT14 - Purgeur à flotteur fermé / 1/2"(DN15) - 1"(DN25) Français IM-S002-13 Télécharger le PDF
FT43 / FT44 / FT46 / FT47 - Purgeur à flotteur fermé Français IM-S002-30 Télécharger le PDF
FT14 / FT14HC - Purgeur à flotteur fermé (1" HC, 1 1/2" et 2") Français IM-S002-54 Télécharger le PDF
200 - Purgeur à flotteur inversé en fonte Français IM-S003-08 Télécharger le PDF
HM / HM34 - Purgeur à flotteur ouvert inversé Français IM-S003-11 Télécharger le PDF
DRV / DRVG - Détendeur-régulateur à action directe Français IM-S012-04 Télécharger le PDF
DEP - Régulateur-déverseur Français IM-S012-10 Télécharger le PDF
SV451 - Soupape de sûreté - Inox - Connexions taraudées Français IM-S013-23 Télécharger le PDF
Soupape de sûreté SV60 Français IM-S013-35 Télécharger le PDF
BM / BX / KA / KB / KC / KX - Vanne de régulation de tempéraure autonome à deux voies Français IM-S021-01 Télécharger le PDF
Vannes 2 voies Spira-trolTM séries K et L Français IM-S024-42 Télécharger le PDF
D / E / SG253 / HILLS / SG13 - Voyant / Voyant-Clapet de retenue Français IM-S032-04 Télécharger le PDF
AIRODYN - Purgeur pour air comprimé Français IM-S048-06 Télécharger le PDF
SP7 / SP8 - Kit de montage Français IM-S051-02 Télécharger le PDF
FIG12, FIG12SG, FIG14HP, FIG16L, FIG16HP - Filtre Français IM-S060-17 Télécharger le PDF
FIG33, FIG34, FIG34HP, FIG36, FIG36HP, FIG3616, FIG37, FIG3716 - Filtre Français IM-S060-18 Télécharger le PDF