L'élément thermostatique à haute performance à sous-refroidissement minimal permet de réduire à 50 mm la longueur de la tuyauterie de refroidissement.
Présentation du purgeur thermostatique à vapeur BT6-B
Minimise la rétention et l'accumulation de condensat pour aider à maintenir des conditions sanitaires pendant le SIP/CIP et la production, favorisant la stérilité et la qualité de la vapeur propre.
La géométrie auto-drainante et la longueur de tuyauterie de refroidissement réduite améliorent la vidange et la répétabilité du cycle, ce qui contribue à réduire les défauts de validation et les pertes de temps de production.
La fermeture de la capsule thermostatique, proche de la température de saturation et l'étanchéité limitent les pertes de vapeur inutiles par rapport aux purgeurs qui fonctionnent à une température nettement inférieure à celle de la vapeur.
La conception hygiénique, la traçabilité des matériaux et l’ensemble des documentations (y compris les déclarations EN 10204 3.1, FDA, USP et Food+ EC1935) facilitent la démonstration de la conformité lors des audits.
La géométrie compacte avec une longueur de tuyauterie de refroidissement réduite aide les concepteurs à placer les points d'évacuation là où ils sont le plus efficaces et réduit le temps de mise en service autour des conduites de vapeur et de condensat.
Les options de raccordement par clamp et par tube permettent d'appliquer la même plate-forme de purgeur sanitaire à l'ASME BPE PED/UK PESR, à la conformité des joints FDA CFR Title 21, à l'USP Class VI, à l'ADI/TSE/BSE et à l'emballage en salle blanche (ISO Class 7), garantissant ainsi un alignement total sur les normes reconnues en matière de tuyauterie sanitaire.
Des conseils d'installation clairs, des avertissements sur le couple de serrage et une spécification simple des pièces de rechange (capsule et joints) aident les équipes de maintenance à entretenir le purgeur sans endommager les surfaces hygiéniques.
Remarque : Les réglementations locales et le choix des clamps/joints peuvent restreindre l'enveloppe de fonctionnement ; toujours consulter les informations techniques de Spirax Sarco et les instructions d'installation et d'entretien avant l'utilisation.
Caractéristiques :
Purgeur de condensats à pression équilibrée en acier inoxydable pour applications hygiéniques
Dans les systèmes de vapeur sanitaires et propres, "n'importe quel purgeur" ne suffit plus. Le BT6-B réunit l'expertise de Spirax Sarco en matière de vapeur et son savoir-faire en matière de conception sanitaire dans une plate-forme unique et validée de purgeur de condensats sanitaires. Il est spécialement conçu pour l'élimination des condensats dans les environnements réglementés, combinant un corps auto-drainant en 316L, l'avantage d'une longueur de tuyauterie de refroidissement réduite et un fonctionnement thermostatique proche de la température de la vapeur pour soutenir la fiabilité des performances SIP/CIP et la qualité du produit.
Soutenu par un emballage pour salle blanche, une certification étendue et un support d'application mondial, le BT6-B aide les ingénieurs des services publics, les propriétaires de process et les équipes d'assurance qualité à standardiser une solution unique, prête à l'audit, pour l'élimination des condensats de la vapeur pure et propre, réduisant ainsi la complexité tout en protégeant le temps de fonctionnement et la conformité.
BT6-B SANITARY BALANCED PRESSURE THERMOSTATIC STEAM TRAP
English
SB-P061-10-EN
| Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
|---|---|---|---|
| BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | TI-P180-30 | Télécharger le PDF |
| Purgeur thermostatique à pression équilibrée BT6B Food+ | Français | TI-P180-30 | Télécharger le PDF |
| Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
|---|---|---|---|
| BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications | English | IM-P180-12 | Télécharger le PDF |
| BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | IM-P180-31 | Télécharger le PDF |
| Purgeur thermostatique sanitaire à capsule BT6-B Food+ | Français | IM-P180-31 | Télécharger le PDF |
| BT6B Horizontal Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | IM-P180-50 | Télécharger le PDF |
| Purgeur thermostatique horizontal sanitaire à pression équilibrée BT6-B Food+ | Français | IM-P180-50 | Télécharger le PDF |