Read our latest COVID-19 update.
Nuestro innovador medidor de caudal TFA está diseñado para afrontar los desafíos de monitorizar económicamente el caudal de vapor en líneas pequeñas, para que se pueda evaluar con precisión el uso de energía y así ayudar a reducir el consumo y mejorar el rendimiento en cada área de su planta.
Tamaños y conexiones |
|
Materiales |
|
DN25, DN32, DN40 y DN50 |
|
Cuerpo de medidor |
Acero inoxidable Serie 300 |
Bridas EN 1092-1 PN16 PN25 y PN40. |
|
Interiores |
Acero inoxidable 431 S29 / Serie 300 |
Norma Industrial de Japón JIS 20 y Norma Coreana KS 20 |
|
||
1", 1¼", 1½" y 2" | |||
Bridas ASME B 16.5 Clase 150 y 300 | Columna medidor | Acero inoxidable Serie 300 | |
Nota: El medidor de caudal TFA deberá instalarse en una línea fabricada de acuerdo con BS 1600 o ASME B 36.10 Schedule 40 o equivalente EN 1092 PN16 / EN 10216-5. Para otros estándares/schedules, contactar con Spirax Sarco. |
|
Caja electrónica |
Aluminio LM25 |
|
Datos técnicos |
|
Protección |
IP65 con prensacables correcto |
Alimentación eléctrica |
Alimentado por bucle |
Con opción RS485 24Vcc |
|
Señales de salida - proporcional al caudal másico o energía |
4-20mA (no disponible con opción RS485) |
Salida pulsos: Vmáx 28 Vcc Rmín 10 kW |
|
Puerto de comunicaciones |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Con opción RS485 EIA 485 (RS 485C) |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Medidor de caudal TFA para vapor saturado | Spanish | TI-P193-01 | Descargar PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | TI-P193-01 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Medidor de caudal de vapor saturado TFA | Spanish | IM-P193-02 | Descargar PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | Descargar PDF |
Medidor de caudal TFA para vapor saturado | Spanish | IM-P193-03 | Descargar PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P193-03 | Descargar PDF |
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P193-04 | Descargar PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco