Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Pilotgesteuerter Druckregler mit Federkraft-Sollwerteinstellung zur schnellen und genauen Minderdruckregelung von Dampf oder Druckluft. Proportionalregler mit extrem kleiner P-Abweichung und gut schließendem Einsitzventil mit Membransteuerung.
Pilotgesteuerter Druckregler mit Federkraft-Sollwerteinstellung zur schnellen und genauen Minderdruckregelung von Dampf oder Druckluft. Proportionalregler mit extrem kleiner P-Abweichung und gut schließendem Einsitzventil mit Membransteuerung.
Le valvole DP27T e DP27TE sono riduttori regolatori di pressione e temperatura previsti per l’utilizzo su apparecchiature vapore. Esse combinano in un unico apparecchio due dispositivi pilota, uno per il controllo della pressione massima del vapore all’utilizzo ed il secondo per la regolazione di temperatura dell’apparecchiatura di scambio termico controllata.
These instructions apply to the DP17 and most derivatives including the DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G. The instructions primarily relate to the use of the DP17 on steam but can be used as a guide when the valve is used on compressed air. For compressed air the DP17G and DP27G are recommended which have a nitrile seal for both the main valve and pilot valve.
Le valvole DP27T e DP27TE sono dei regolatori combinati di temperatura e pressione per l’utilizzo su applicazioni di scambio termico con impiego di vapore. Consentono la regolazione della temperatura entro limiti massimi di pressione tarabili in esercizio secondo le esigenze del processo. Il pilota multiplo di temperatura e pressione agisce su un’unica valvola di controllo semplificando notevolmente l’installazione. Il sensore di temperatura comanda direttamente ed in modo autoazionato il pilota di controllo a mezzo di elemento termometrico dotato di capillare di varie lunghezze.
Druckregler DP 27 S, DP 27 SY, DP 27 ES, DP 27 GS, DP 27 RS Dampfdurchsatzleistungen
These instructions apply to the DP17 and most derivatives including the DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G. The instructions primarily relate to the use of the DP17 on steam but can be used as a guide when the valve is used on compressed air. For compressed air the DP17G and DP27G are recommended which have a nitrile seal for both the main valve and pilot valve.