Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Les DP27T et DP27TE sont des régulateurs combinés de pression et de température pour une utilisation sur circuit vapeur. Ils sont fournis en standard avec 2 m de tube capillaire disponibles séparément (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).
DP27T和DP27TE阀具有压力/温度控制功能,用于蒸汽,标准配制为2m毛细管。
The DP27T and DP27TE are combined pressure/temperature control valves for use on steam applications. They are designed to be used in conjunction with a 2 m length of capillary which is available separately.
Queste istruzioni fanno riferimento all’uso del tipo DP17 per vapore, ma possono essere comunque applicate anche agli altri modelli pure quando la valvola è usata per aria compressa. Per l’aria compressa si raccomanda l’impiego dei tipi DP17G e DP27G dotati di tenuta nitrilica sia per la valvola principale, sia per la valvola pilota. Per informazioni supplementari fare riferimento alla specifica tecnica di prodotto.
The DP27T and DP27TE are combined pressure/temperature control valves for use on steam applications. They are designed to be used in conjunction with a 2 m length of capillary which is available separately (other lengths available on request). They combine a temperature and pressure pilot valve in one unit.
The DP27T and DP27TE are combined pressure/temperature control valves for use on steam applications. They are designed to be used in conjunction with a 2 m length of capillary which is available separately (other lengths available on request). They combine a temperature and pressure pilot valve in one unit.
Les DP27T et DP27TE sont des régulateurs combinés de pression et de température pour une utilisation sur circuit vapeur et sont fournis en standard avec 2 m de tube capillaire (d'autres longueurs sont disponibles sur demande, voir.
Le valvole DP27T e DP27TE sono dei regolatori combinati di temperatura e pressione per l’utilizzo su applicazioni di scambio termico con impiego di vapore. Consentono la regolazione della temperatura entro limiti massimi di pressione tarabili in esercizio secondo le esigenze del processo. Il pilota multiplo di temperatura e pressione agisce su un’unica valvola di controllo semplificando notevolmente l’installazione. Il sensore di temperatura comanda direttamente ed in modo autoazionato il pilota di controllo a mezzo di elemento termometrico dotato di capillare di varie lunghezze.
Régulateurs autonomes et combinés de pression et de température qui règlent le débit vapeur en fonction des valeurs consignées pour la pression et la température maximale.
Pilotgesteuerter Druckregler mit Federkraft-Sollwerteinstellung zur schnellen und genauen Minderdruckregelung von Dampf oder Druckluft. Proportionalregler mit extrem kleiner P-Abweichung und gut schließendem Einsitzventil mit Membransteuerung.