Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Body Gasket, Studs and Nuts Set for DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves Fitting Instructions
La DP27T y DP27TE son válvulas con un control combinado de presión y temperatura para utilizar con vapor y se suministran con un tubo capilar de 2 m como estándar ( otras longitudes bajo pedido - ver 'Extras opcionales' página 4). Combina las válvulas piloto de presión y capilar de 2 m como estándar. Combina las válvulas piloto de presión y Montan un resorte cónico de ajuste de presión que proporciona un rango de ajuste de presión aguas abajo de 0,2 - 17 bar r.
DP27T와 DP27TE는 압력과 온도 조절밸브의 결합으로 이루어져 있고 분리 가능한 2 m 길이의 캐필러리가 결합되어 있다(필요 시 다른 길이 사용 가능). 한 몸체에 압력 조정 및 온도 조절용 파이로트가 함께 부착되어 있으며 2차 압력이 조정되는 중에 메인밸브의 개도를 조절함으로써 온도 조절을 하게 된다.
DE DP27T en DP27TE zijn gecombineerde, autonome druk -en temperatuurregelaars die het stoomdebiet regelen in functie van zowel de gewenste maximum druk als temperatuur. Ze zijn daarom uitgerust met twee servokleppen: één voor de druk en één voor de temperatuur. Standaardlengte capillair: 2 m, andere lengtes op aanvraag.
Клапаны - регуляторы DP27T и DP27TE предназначены для использования на паре и могут одновременно регулировать давление пара и температуру нагреваемой паром среды. Для регулирования температуры регулятор снабжен термостатом с капиллярной трубкой длиной 2 м. Возможна поставка капиллярных трубок другой длины. Регулятор поддерживает температуру, ограничивая максимальное значение давления пара. Для настройки давления используется коническая пружина с диапазоном 0.2 - 17 бари.
Клапаны - комбинированные регуляторы давления и температуры DP27T и DP27TE
Le valvole DP27T e DP27TE sono riduttori regolatori di pressione e temperatura previsti per l’utilizzo su apparecchiature vapore. Esse combinano in un unico apparecchio due dispositivi pilota, uno per il controllo della pressione massima del vapore all’utilizzo ed il secondo per la regolazione di temperatura dell’apparecchiatura di scambio termico controllata. I dispositivi pilota assicurano la massima precisione e controllano la valvola principale di regolazione attraverso una servoazione esercitata dallo stesso vapore.