We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy.

Looking for Spirax Sarco products and services?

Search

Showing 1-10 of 9682 results

TW型分流・混合兼用3方制御弁

TW型は液体用(海水を含む)の自力式3方制御弁で、混合あるいは 分流の用途に使用します。SA型制御システムと組み合わせて使用し、自力式温度制御を行ないます。EL3500型またはEL7200型電動アクチュエーター、温度トランスミッター およびコントローラーと組み合わせて、電動温度制御弁として使用する ことができます。

media library

Japanese
PDF - Technical Information

M610型差圧トランスミッター

M610型差圧トランスミッターは、オリフィスおよびコーン式ような 流量計からの差圧信号を受け取り、4 - 20mAのアナログ信号に変換 するように設計されています

media library

Japanese
PDF - Technical Information

AV13型蒸気用自動空気抜き弁取扱説明書

AV13型は本体が黄銅鋳物製で、保守可能なバランスプレッシャー式蒸気用自動空気抜き弁です。 規格

media library

Japanese
PDF - Installation Manual

UFT14型およびUFT32型ユニバーサル型フロート式スチーム・トラップ取扱説明書

UFT型は、ステンレス鍛鋼製で保守不要の自動空気抜き弁を内蔵しているフロート式スチーム・ トラップです。 UFT14型は1.4MPag までの差圧用に設計されています。 UFT32型は3.2MPag までの差圧用に設計されています。

media library

Japanese
PDF - Installation Manual

Биметаллические конденсатоотводчики HP80, HP100, HP150 и HP210

media library

Russian
PDF - Installation Manual

Расходомер насыщенного пара DIVA модель TVA

Расходомеры TVA разработаны для снижения затрат на измерение расхода насыщенного пара и используется как точное средство измерений, предназначенное для измерения расхода и количества насыщенного пара. Расходомеры TVA являются полностью законченным средством измерений и не требует дополнительного оборудования, такого как, преобразователи переменного перепада давления, датчиков давления и т.п. для вычисления массового расхода насыщенного пара.

media library

Russian
PDF - Installation Manual

Valvula Esférica M21Ti

Las M21Ti son válvulas esféricas de paso reducido, de una pieza con un acoplamiento ISO estándar. Su característica principal es que los asientos son de UHMWPE.

media library

Spanish
PDF - Technical Information

TSS21 몸체밀봉형 다이아프램 온도조절식 스팀트랩

TSS21은 몸체밀봉형 스텐레스강 스팀트랩으로서 압력평형식 캡슐이 내장 되어 있는 온도조절식 트랩이며, 특히 일반 스팀트레이싱에 적합한 타입이 다. 역방향 설치 시 고정온도 배출용 드레인트랩으로도 사용 가능하며, 대기중으로 응축수 배출 시 90℃로 응축수 온도는 고정된다.

media library

Korean
PDF - Technical Information

KEA63 5''-16'' 밸런스형 스텐레스강 밸브

KEA63 시리즈 밸브는 케이지 트림형의 스텐레스강 재질로 된 2방 밸브이다. 플랜지는 ANSI와 KS 규격의 제품이 공급 가능하다. 아래와 같은 구동기 및 포지셔너가 사용된다.

media library

Korean
PDF - Technical Information

R1C 스팀트랩 자동모니터

R1C 스팀트랩 자동모니터는 스파이로텍 센서챔버 및 센서와 함께 한개의 스팀트랩을 자동으로 점검하는 모니터로서 스팀트랩에서 스팀이 누출되는 지 혹은 스팀트랩이 막혀 응축수가 정체되어 있는지를 램프의 색깔로 지시한다. R1C에서 출력되는 아날로그 및 디지털 신호는 BEMS/EMS 시스템 과 상호 연결하여 사용할 수 있다.

media library

Korean
PDF - Technical Information

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue