Bienvenido al futuro de la gestión de sistemas de vapor.  Nuestro sistema inalámbrico de supervisión de purgadores de vapor ofrece una forma sencilla, eficaz y fiable de mantener sus purgadores de vapor bajo control.  Al aprovechar la tecnología inalámbrica de vanguardia, nuestra solución le ayuda a evitar pérdidas de energía, reducir los costes costos de mantenimiento imprevistos y garantizar la seguridad de sus operaciones.

Ventajas

Sustainable business

Impulsar la sostenibilidad

Increase productivity

Mejore su productividad

Monitor advance icon

Reducir las paradas imprevistas

¿Por qué elegir la supervisión inalámbrica de purgadores de vapor?

Eficiencia energética:  Los purgadores de vapor defectuosos pueden desperdiciar derrochar cantidades significativas de energía.  Con nuestro sistema de supervisión inalámbrica, puede detectar y solucionar los problemas del purgador de vapor más rápidamente, para mantener la eficiencia energética de su sistema de vapor.

Ahorro de costescostos:  Al identificar a tiempo los purgadores de vapor defectuosos, se evitan los costes costos asociados a la pérdida de energía, el mantenimiento de emergencia y las paradas imprevistas.  Puede priorizar y programar planear el mantenimiento en momentos convenientes para reducir el tiempo de inactividad del proceso y los costescostos.

Sostenibilidad:  Reducir el derroche de energía ahorra costes costos y contribuye a sus objetivos de Net Zerocero neto garantizando que su sistema de vapor funcione de forma eficiente.

Seguridad de los procesos:  El mal funcionamiento de los purgadores de vapor puede provocar situaciones peligrosas.  Nuestro sistema de supervisión inalámbrica proporciona alertas que le ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro.

 

Características de la supervisión inalámbrica de purgadores de vapor

Monitorización Monitoreo 24/7:  Los sensores inalámbricos proporcionan información actualizada sobre el estado de cada purgador, accesible a través de nuestro intuitivo panel de control.

Escalable:  Tanto si tiene unas instalaciones pequeñas como un gran complejo, nuestro sistema se adapta a sus necesidades.

Fácil integración:  Los sensores inalámbricos pueden integrarse fácilmente en su sistema de vapor existente.

Análisis de datos:  Obtenga información sobre el rendimiento de sus purgadores de vapor con análisis de datos avanzados.  Nuestro panel de control proporciona tendencias, informes e información práctica para ayudarle a optimizar su sistema de vapor.

 

Cómo funciona

  1. Instalación:  Nuestros sensores inalámbricos se instalan en los purgadores de vapor de su sistema.  La instalación es rápida y no intrusiva, por lo que no requiere tiempos de inactividad significativos.
  2. Transmisión de datos:  Los sensores supervisan sus purgadores de vapor y transmiten los datos de forma segura a un concentrador central
  3. Análisis de datos:  Los datos recogidos se analizarán digitalmente utilizando la nuestra experiencia del vapor, para poner de relieveresaltar los signos de fallo o ineficacia del purgador.
  4. Alertas e informes:  Si se detecta un problema, el sistema envía una alerta a su equipo de mantenimiento.  Se generan informes para ayudarle a comprender el problema y tomar las medidas adecuadas.
  5. Panel de control:  Acceda a todos los datos e informes de forma segura a través de nuestro portal de fácil uso, disponible en cualquier dispositivo
 
100 purgadores con un 10% de fallos anuales = 40.000 £ de perdidas al año

Solicite una demostración o hable con uno de nuestros expertos

Solicite una demostración o hable con uno de nuestros expertos

No deje que los purgadores defectuosos agoten sus recursos.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre cómo el sistema inalámbrico de supervisión de purgadores de vapor puede impulsar su proceso.

 

Form image Steam Trap

 

"Hemos conectado más de 12.000 purgadores desde 2022"

Descubra cómo podemos ayudarle a optimizar su sistema de vapor para obtener la máxima eficacia.

 
 

¿Quiere simplificar su rutina de mantenimiento?

¿Le interesa saber más sobre la supervisión de purgadores inalámbrica?