¿Buscando productos y servicios de Spirax Sarco?

Nuevo estándar en la revisión de purgadores de vapor

Simplifique su rutina de mantenimiento

EcoBolt Clamped_13

En cualquier sistema de vapor, hay un componente cuya importancia no puede exagerarse. Desde un simple loop de vapor y condensado hasta una operación compleja, el papel del purgador de vapor es crucial: descargar el condensado y los gases no condensables a la vez que se impide la salida de vapor vivo.

Por supuesto, estamos hablando del purgador de vapor. Con más de 200 años de historia, su impacto en cualquier sistema de vapor es enorme. Hoy en día, su papel es más vital que nunca, ya que es clave para mantener la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos térmicos de su planta.

 

El enfoque tradicional del mantenimiento de purgadores de vapor

Cualquier persona responsable de un sistema de vapor conoce la importancia del rendimiento de los purgadores de vapor. Un purgador de vapor averiado puede provocar problemas importantes, como paradas de producción no programadas y un aumento de los costes energéticos.

Para las organizaciones centradas en la sostenibilidad y la rentabilidad, las inspecciones periódicas de purgadores de vapor se consideran la mejor práctica. La frecuencia de la inspección o auditoría depende del sistema de vapor existente.

Por ejemplo, el Departamento de Energía de EE.UU. recomienda los siguientes intervalos en función de la presión de funcionamiento:

  • Alta presión (150 psig/10barg y superior): Semanal a mensual

  • Media presión (30 a 150 psig/ de 2,6 a 10barg): Mensual a trimestral

  • Baja presión (inferior a 30 psig/2,6 barg): Anualmente

Se trata de intervalos recomendados, no de normas obligatorias.

 

 

El Departamento de Energía de EE.UU. ha señalado que: "En los sistemas de vapor que no han recibido mantenimiento durante 3 a 5 años, entre el 15% y el 30% de los purgadores instalados pueden haber fallado... " ¹
Departamento de Energia dos EUA

Aunque las estadísticas sobre fallos de purgadores de vapor varían, una cosa está clara: los purgadores de vapor fallarán, tanto si permanecen permanentemente abiertos como cerrados. Las estimaciones sugieren que un purgador de vapor de calidad media solo podría durar cuatro años, frente al doble en el caso de las opciones de mayor calidad con los modelos idóneos para cada instalación, siguiendo las indicaciones que ofrece Spirax Sarco.

El futuro del mantenimiento de purgadores de vapor: Monitorización remota

La posibilidad de supervisar a distancia purgadores de vapor casi en tiempo real existe desde hace tiempo. Las primeras soluciones se basaban en un sistema básico de "semáforo", , en el que el verde indicaba un funcionamiento correcto y el rojo señalaba un problema.

Incluso con los dispositivos portátiles de supervisión de purgadores de vapor, existe un margen de error. Una breve instantánea, que a veces dura tan solo 15 segundos, puede verse influida por el ruido de los equipos circundantes, lo que da lugar a lecturas inexactas.

Aunque la supervisión manual sigue teniendo su lugar, la solución de supervisión inalámbrica de purgadores de vapor de Spirax Sarco representa un avance en la fiabilidad de la supervisión. Nuestra solución proporciona información precisa casi en tiempo real sobre el rendimiento de los purgadores de vapor, eliminando las conjeturas que conllevan las comprobaciones periódicas.

La plataforma inalámbrica de supervisión de purgadores de vapor de Spirax Sarco captura de forma segura datos precisos de purgadores de vapor y ofrece información práctica para ayudar a proteger equipos costosos, evitar interrupciones en la planta, controlar los costes y mejorar la sostenibilidad.

 

Conecte su sistema de vapor hoy mismo

Los purgadores de vapor seguirán siendo una parte fundamental de cualquier sistema de vapor, pero podemos evolucionar en la forma de gestionarlos. Mediante la adopción de soluciones más inteligentes, como la supervisión inalámbrica de purgadores de vapor, puede garantizar que sus purgadores de vapor conectados funcionen con la máxima eficiencia en y evitar las limitaciones de la supervisión manual de purgadores de vapor.

Optimice la generación, distribución y uso del vapor con Spirax Sarco.

 

Mejore la fiabilidad del sistema, reduzca costes y aumente la sostenibilidad con la monitorización inalámbrica de purgadores de vapor de Spirax Sarco.

La gestión de sus purgadores de vapor no tiene por qué ser una molestia. Asóciese con Spirax Sarco hoy mismo y descubra cómo nuestras soluciones de supervisión inalámbrica pueden beneficiar a sus operaciones.

Nota:

¹: Departamento de Energía de EE.UU.: Inspección y reparación de purgadores de vapor