Isolerjackor - isolering

Fördelar

Monteras enkelt och snabbt  av och på vid behov.

Inga verktyg krävs för montering.

Inga specialistkunskaper behövs för montage.

Optimal isolering genom mineralullens specifika egenskaper

Förläng livslängd för systemkomponenter, undvik uppkomsten av köldbryggor

Säkerheten i driften återställs direkt efter genomfört underhåll.

Veckas inte, kan öppnas och stängas minst 5000 gånger

Yta gjord av silicontäckt glasfibermaterial, klarar industriella miljöer och är väderbeständig

Arbetsmiljön förbättras och risken för brännskador minimeras, tack vare att yttemperaturen i de flesta fall reduceras till 50 °C eller mindre

REDUCERA ENERGIKOSTNADER OCH ÖKA SÄKERHETEN

Att isolera individuella, utbytta eller eftermonterade komponenter är ofta dyrt och komplicerat. Konventionella isoleringssystem ger normal inte möjligheten att snabbt och enkelt kunna genomföra underhåll eller test. 

Spirax Sarco erbjuder skräddarsydda värmeisoleringslösningar, speciellt till armatur, där snabb och enkel åtkomst är ett måste. Utöver den enkla monteringen kan värmeisoleringen tas av och på igen utan att skadas eller att isoleringen försämras. Värmeisoleringen kan användas på applikationer upp till 230 °C.  Eftersom ytan är tillverkad av silikonbelagt glassfibermaterial kan den installeras i fuktiga miljöer, utomhus eller i miljöer som kräver intensiv rengöring.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig