Компания Spirax Sarco постоянно стремится к увеличению ценности, которую представляют для клиентов предлагаемые решения, совершенствует технологии и выпускаемое оборудование. Недавно была полностью обновлена линейка электропневматических позиционеров, которые являются важнейшим элементом регулирующих клапанов, оснащенных пневмоприводами.
Позиционер EP6 пришел на смену позиционеру EP500. Основные преимущества:
Описание:
Электропневматический позиционер типа EP6 используется с регулирующими клапанами, оснащенными поворотным пневмоприводом или пневмоприводом с поступательным ходом штока. Позиционер предназначен для приема управляющего аналогового миллиамперного сигнала и выдачи соответствующего пневматического сигнала на пневмопривод. ЕР6 обеспечивает точную пропорциональность хода штока клапана по отношению к значению миллиамперного входного сигнала.
EP6 имеет литой алюминиевый корпус, который позволяет использовать позиционер на улице. Позиционер может быть смонтирован на поворотных 55-90° или пневмоприводах с поступательным ходом штока от 20 до 150 мм.
Для монтажа позиционера на пневмоприводе необходим монтажный набор, который поставляется отдельно. Тип набора следует уточнять при оформлении заказа.
В стандартном исполнении позиционер типа EP6 оснащен манометром, на котором отображается давление воздуха, подаваемого на пневмопривод.
Для обеспечения долгого срока службы позиционер ЕР6 должен быть запитан сжатым воздухом высокого качества, соответствующего требованиям ISO 8573-1:2010 класса 3:3:3
На замену SMART#nbsp;позиционерам SP400 и SP500 пришел электропневматический SMART позиционер типа SP7, выпускаемых в нескольких модификациях:
Описание:
Позиционеры могут использоваться для прямого или обратного регулирования относительно управляющего сигнала.
Позиционеры SP7 обладают исключительной надежностью и точностью позиционирования штока клапана/привода относительно входного.
За более подробной информацией вы можете обратиться к нам по телефону 8 800 551-00-25 или написать на почту sales@ru.spiraxsarco.com