Soluções Integradas

Masthead background

Estações Integradas

As Estações Montadas Spirax Sarco unem engenharia validada, dimensionamento correto e produtos de alta confiabilidade para garantir eficiência, segurança e estabilidade nos processos a vapor. Projetadas para eliminar riscos de montagens improvisadas, elas reduzem paradas, aumentam a performance térmica e aceleram a instalação em campo. Uma solução completa, pronta para operar e entregar resultados previsíveis desde o primeiro dia.

Desafio dos Mercados Industriais

Esses fatores tornam evidente como, em setores como alimentos, bebidas, químico e papel & celulose, a performance do sistema de vapor é determinante para a operação.

 

Categorias de Aplicação

Estações de Controle de Processo

Controle térmico e de processo com confiabilidade e repetibilidade.

Benefícios:

  • Precisão no controle de temperatura

  • Consistência de produção

  • Redução de variabilidade

  • Melhor qualidade do produto final

Estações de Drenagem

Garantem remoção eficiente de condensado, protegendo equipamentos e melhorando eficiência térmica.

Benefícios:

  • Maior eficiência energética

  • Proteção de trocadores e linhas

  • Redução de golpe de aríete

  • Aumento da vida útil dos equipamentos

Estações de Redução de Pressão

Controle preciso da pressão do vapor para estabilidade e segurança do processo.

Benefícios:

  • Estabilidade operacional

  • Proteção de equipamentos

  • Segurança ampliada

  • Menor desperdício de energia

Evite montagens improvisadas ou mal dimensionadas podem gerar:

Drenagem mal projetada permite acúmulo de condensado e retorno de impurezas, gerando riscos sanitários e comprometendo a qualidade do produto.

Isolamento inadequado e drenagem incorreta fazem o vapor perder energia antes de chegar ao ponto de uso, elevando o consumo e reduzindo a eficiência do processo.

Falta de controle e dimensionamento errado causam instabilidade operacional, afetando tempo de processo, qualidade e segurança.

Instalações improvisadas aumentam a chance de falhas mecânicas, golpes de aríete e travamentos, interrompendo a produção sem aviso.

Ajustes constantes, retrabalho e substituição prematura de componentes elevam o custo total da operação ao longo do tempo.

Jaquetas de Isolamento Térmico

Jaquetas de isolamento técnico Spirax Sarco: máxima eficiência energética, segurança operacional e desempenho superior para proteger seus processos e reduzir perdas de calor

As Estações Montadas Spirax Sarco combinam:

✔ Produtos consagrados e reconhecidos pela confiabilidade

✔ Dimensionamento técnico adequado

✔ Boas práticas de engenharia

✔ Padronização

✔ Agilidade na instalação em campo

Uma solução completa, pronta para instalação, reduzindo riscos e acelerando a operação.

Categoria de produtos relacionados

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Estação de Controle Brasil IT-C0710-01 Baixar PDF
Estação de Drenagem - FT Brasil IT-C0704-01 Baixar PDF
Estação de Drenagem - TDS Brasil IT-C0704-02 Baixar PDF
Estação Qualificadora de Vapor Brasil IT - C0704-01 Baixar PDF
Estação Redutora - 25pss Brasil IT-C0708-01 Baixar PDF

Fale com um especialista

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você