Industrial Heat & Power is het platform voor de industriële energievoorziening en dé beurs voor professionals die de connecties, tools en know-how zoeken om direct mee aan de slag te gaan.
Naast Industrial Heat & Power is een specifiek platform ingericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing: Vakbeurs Energie. Hét leidend platform voor warmte, elektriciteit en energiebesparing. Op het gebied van duurzame mobiliteit en mobiliteitstoepassingen kunnen bezoekers terecht op de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel.
Stoom:
Stoom is één van de belangrijkste energiedragers voor de industrie. De industriesector gebruikt stoom voor stroomopwekking en voor het verwarmen van processen. In Nederland staan rond de 3000 stoomketels opgesteld. Deze stoomketels verstoken circa 7,5 miljard m3 gas, zo’n 15% van het totale aardgasverbruik van Nederland, naar schatting zo'n 50 miljard m3 gas per jaar. Indien we enkel het gasverbruik van conventionele ketelhuizen in beschouwing nemen dan kan men met relatief eenvoudige en rendabele investeringen zeker 5% tot 7% op dit gasverbruik besparen.
Meer informatie: www.industrialheatandpower.nl
Locatie:
Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch
Openingstijden:
Dinsdag 9 oktober, 10:00 - 17:00
Woensdag 10 oktober, 10:00 - 17:00
Donderdag 11 oktober, 10:00 - 17:00
Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen op onze stand: 02.A028
Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu.
Van 10 tot en met 12 oktober 2017 vindt de 13e editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs is uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopweeking en energiebesparing bezig is.
Groep van 26 'Energy Saving Pioneers' waaronder Spirax Sarco gaan ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid in België. Ze lanceren meteen tien beleidsaanbevelingen.