스팀 트랩

Masthead background

응축수와 공기는 고객의 시스템에서 제거하여야만 합니다.
보일러 하우스로 응축수를 회수하는 것이 에너지를 최대한 사용하는 것입니다.
스파이렉스 사코는 고객의 사용처에 적합한 스팀 트랩과 고객에게 조언해드릴 수 있는 인력을 보유하고 있습니다.

압력평형식 스팀트랩

압력평형식 스팀트랩은 변하는 스팀 압력에 자동으로 배출 온도가 조정됩니다.

볼후로트식 스팀트랩

스파이렉스사코 볼 후로트 스팀트랩은 컴팩트하고 다재다능하며 저부하와 고부하에서 효율적으로 작동합니다.

바이메탈 스팀트랩

바이메탈 스팀트랩을 사용하여 스팀의 현열을 사용하는 사용처에서 과냉각된 응축수를 배출함으로써 많은 에너지를 사용할 수 있습니다.

고정온도 배출형 액체팽창식 스팀트랩

고정온도 배출형 스팀트랩은 미리 정해놓은 온도에서 응축수를 배출하기 위한 액체팽창 엘리먼트가 내장되어 있습니다.

버켓트식 스팀트랩

버켓트식 스팀트랩은 기계식 트랩중에서 가장 강한 내구성.

매니폴드 및 보온자켓

매니폴드에 대한 오늘날의 방법은 스팀트랩을 사는것과 같이 표준 장비로서 매니폴드를 구입하는 것입니다.

몸체 밀봉형 스팀트랩

스파이렉스사코 몸체 밀봉형 스팀트랩은 컴팩트하며 제품이 교체가 가능하여 유지관리 비용과 공정 정지 시간을 최소화합니다.

스팀트랩 성능 모니터링

스파이렉스 스팀트랩 모니터링 솔루션으로 스팀트랩의 성능을 모니터링하고 오작동이나 경고를 실시간 확인하여 운영 효율을 향상시킵니다.

회전식 커넥터 및 트랩

스파이렉스사코 회전식 커넥터는 설치 시간을 상당히 줄여주고, 비용을 대폭 절감시키며 시스템의 누설부위를 제거합니다.

써모다이나믹 스팀트랩

스파이렉스 써모다이나믹 스팀트랩은 응축수 제거에 효과적이며 심플한 구조에 안정적입니다.

자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.