Системы контроля работы конденсатоотводчиков

R16C

Система Spiratec обеспечивает постоянный контроль работы конденсатоотводчиков отслеживая появление неисправностей .

  • Индикация неисправности если конденсатоотводчик пропускает острый пар или затоплен.
  • Система может использовать магистральные соединители со встроенными датчиками или камерами контроля, помещённых после осматриваемых конденсатоотводчиков для анализа их работы.
Information icon

Не все изделия доступны на всех рынках.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Системы контроля работы конденсатоотводчиков и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Брошюры по оборудованию

Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.

Название Код Выпуск Размер файла
PDF Spiratec Steam trap monitoring SB-S34- 01 8 834 KB
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Блоки дистанционного контроля R1 и R12 системы Spiratec контроля работы конденсатоотводчиков TI-P087- 02 4 276 KB
PDF Индикатор R1C состояния конденсатоотводчика TI-P087-32 2 64 KB
PDF Камера ST14 для системы контроля работы конденсатоотводчиков Spiratec TI-P086- 11 3 226 KB
PDF Камера ST16 для системы контроля работы конденсатоотводчиков Spiratec TI-P086- 02 4 228 KB
PDF Камера ST17 для системы контроля работы конденсатоотводчиков Spiratec TI-P086- 01 4 228 KB
PDF Монитор R16C системы контроля типа Spiratec за работой конденсатоотводчиков TI-P087- 20 3 272 KB
PDF Портативный индикатор Type 30 системы контроля работы конденсатотводчиков TI-P087- 01 5 167 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчиков серии HM34 TI-P072- 02 1 247 KB
PDF IBPC32 Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor TI-P005- 06 4 282 KB
PDF IBPS32 Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor TI-P005- 05 4 283 KB
PDF IFT14 Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor TI-P615- 01 6 470 KB
PDF IFT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec and Flanged Connections - (Spares) TI-P615- 08 2 312 KB
PDF IFT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections TI-P615- 07 3 339 KB
PDF IFT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap Integral Spiratec Sensor & Flanged Connections - (Spares) TI-P615- 05 2 209 KB
PDF IFT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections TI-P615- 06 2 248 KB
PDF IFT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections TI-P615- 03 4 1.09 MB
PDF IFTGS14 Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor TI-P615- 11 3 205 KB
PDF ISMC32 Carbon Steel Bimetallic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor TI-P076- 11 4 241 KB
PDF ITD32 Thermodynamic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor TI-P614- 01 3 221 KB
PDF IUTD30L and IUTD30H Thermodynamic Steam Traps with Integral Spiratec Sensors TI-P614- 03 2 235 KB
PDF R1C Steam Trap Failure Monitor TI-P087- 32 3 57 KB
PDF Spiratec R1 and R12 Remote Test Point TI-P087- 02 5 97 KB
PDF Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor TI-P087- 20 4 117 KB
PDF Spiratec ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers and sensors TI-P086- 17 1 205 KB
PDF Spiratec Type 30 and Type 40 Trap Failure Indicators TI-P087- 04 3 71 KB
PDF UP100 Ultrasonic Trap Tester TI-P087- 35 2 60 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Spiratec R16C Система контроля работы конденсатоотводчиков IM-P087-22 1 146 KB
PDF Spiratec R16C Система контроля работы конденсатоотводчиков IM-P087-21 1 342 KB
PDF Датчик проводимости и температуры WLS1 IM-P087-34 1 145 KB
PDF DS100 Docking Station IM-P087- 31 2 30 KB
PDF IFTGS14 Ball Float Steam Trap ½" and ¾" with Integral Spiratec Sensor IM-P615- 12 3 344 KB
PDF PT1, PT2 and PT3 Plug Tails IM-P087- 40 3 97 KB
PDF R1C Steam Trap Failure Monitor IM-P087- 33 6 136 KB
PDF Spiratec ITS Integral Sensor Chamber IM-P086- 10 1 36 KB
PDF Spiratec R1 and R12 Remote Test Point IM-P087- 42 2 47 KB
PDF Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor IM-P087- 21 7 293 KB
PDF Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor Operator's Instructions IM-P087- 22 4 169 KB
PDF Spiratec Sensor Chamber IM-P086- 09 1 18 KB
PDF Spiratec ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers and sensors IM-P086- 18 1 248 KB
PDF Spiratec Type 30 Trap Failure Indicator IM-P087- 17 4 49 KB
PDF Spiratec Type 40 Indicator and Indicator cable IM-P087- 18 2 83 KB
PDF Spiratec WLS1 Waterlogging Sensor Assembly IM-P087- 34 6 507 KB
PDF ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers Supplementary Safety Information IM-P086- 16 1 28 KB
PDF UP100 Ultrasonic Trap Tester IM-P087- 36 2 117 KB
 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Contact us for advice from our engineers

  • Help on sizing and selection
  • Arrange a visit
  • Answers & advice on products/applications
  • Obtaining quotes & placing orders