Неразборные конденсатоотводчики из нержавеющей стали
Использование неразборных конденсатоотводчиков исключает:
- Необходимость в обеспечении склада с запасными частями.
- Потребность в планировании и проведении мероприятии по техническому осмотру и ремонту.
- В отличие от разборных конденсатоотводчиков, возможность образования утечек в атмосферу при замене.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Неразборные конденсатоотводчики из нержавеющей стали и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Модельный ряд
- Нержавеющая Сталь
| Тип | Термостатические уравновешенные по давлению | Биметаллические Термостатические | С поплавком типа "перевернутый стакан" | |||||
| BTS7 | TSS21 | SBP30 | T3 | SIB30 | SIB30H | SIB45 | ||
| Размеры | Ду8 - 1/4" | |||||||
| Ду15 - 1/2" | ||||||||
| Ду20 - 3/4" | ||||||||
| Ду25 - 1" | ||||||||
| Соединения | Резьба | |||||||
| Фланцы | ||||||||
| Под сварку внахлест | ||||||||
| Под сварку встык | ||||||||
| Техническая литература | См. Уравновешенные по давлению конденсатоотводчики | Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже. | ||||||
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIB30, SIB30H и SIB45 - Конденсатоотводчики с поплавком типа "перевернутый стакан" | IM-P110-05 | 2 | 224 KB | ||
![]() |
SIB30, SIB30H and SIB45 Sealed Inverted Bucket Steam Traps | IM-P110- 05 | 2 | 80 KB | |
![]() |
T3 Bimetallic Steam Trap | IM-P625- 02 | 4 | 229 KB | |
![]() |
TSS21 Sealed Thermostatic Steam Tracer Trap | IM-P125- 10 | 4 | 167 KB | |
![]() |
USM21 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors | IM-P625- 03 | 1 | 180 KB | |
![]() |
USM32 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors | IM-P625- 10 | 1 | 310 KB |
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders