Конденсатоотводчик жидкостного расширения
Данный вид конденсатоотводчика использует эффект жидкостного расширения для удаления конденсата при определённой температуре.
Легко настраивается на месте установки на определённую температуру в рамках рабочего диапазона.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Конденсатоотводчик жидкостного расширения и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик жидкостного расширения Bydrain для защиты от замерзания | TI-P670- 02 | 2 | 282 KB | ||
| Конденсатоотводчик жидкостного расширения No.8 | TI-P018- 11 | 2 | 267 KB | ||
![]() |
Bydrain Frost Protection Liquid Expansion Trap | TI-P670- 02 | 2 | 44 KB | |
![]() |
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap | TI-P018- 01 | 3 | 54 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydrain - Конденсатоотводчик для защиты от замерзания | IM-P670-01 | 4 | 555 KB | ||
![]() |
Bydrain Frost Protection Liquid Expansion Trap | IM-P670- 01 | 4 | 84 KB | |
![]() |
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap | IM-P018- 02 | 4 | 240 KB |
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders