Диффузоры

Диффузор компании Спиракс Сарко, Спиракс снижает шум и коррозию, снижая скорость пара на выходе.

  • Диффузор предназначен для установки на выходе конденсатоотводчика при сбросе конденсата в атмосферу.
  • Снижает шум при выпуске конденсата (в среднем на 80%) .
  • Снижает эрозионный износ за счет смягчения высокой скорости выпуска конденсата.
  • Соответствует требованиям закона об уровне шума на предприятии.
Information icon

Не все изделия доступны на всех рынках.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Диффузоры и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Брошюры по оборудованию

Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.

Название Код Выпуск Размер файла
PDF DF1 Diffuser for creating a safe and silent environment when discharging to atmosphere SB-P155- 04 3 389 KB
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF ДиффузорDF1 TI-P155- 02 1 201 KB
PDF ДиффузорDF2 TI-P155- 06 2 229 KB
PDF DF1 Diffuser TI-P155- 02 4 66 KB
PDF DF2 Diffuser TI-P155- 06 2 20 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Диффузоры DF1 и DF2 IM-P155-07 3 215 KB
PDF DF1 and DF2 Diffusers IM-P155- 07 4 157 KB
 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Contact us for advice from our engineers

  • Help on sizing and selection
  • Arrange a visit
  • Answers & advice on products/applications
  • Obtaining quotes & placing orders