Запорные вентили с сильфонным уплотнением

BSA3 and BSA3T
Запорные клапаны с сильфонным уплотнением,- это лучший выбор запорного клапана для работы в режиме открыт/закрыт.
  • Сильфонное уплотнение гарантирует полное отсутствие протечек.
  • Абсолютно надежная и безопасная работа.
  • Примерение запорного клапана минимизирует протечки, сокращает потребление энергии
  • Снижаются общие выбросы в атмосферу.
Information icon

Не все изделия доступны на всех рынках.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Запорные вентили с сильфонным уплотнением и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Модельный ряд

Тип BSA1 BSA1 RPTFE BSA1B/D BSA1T BSA1T RPTFE
Тип плунжера Конический          
Стандартный        
Дросселирующий плунжер + стопор        
Уравновешивающий плунжер        
Кольцо R-PTFE + стандартный плунжер        
Кольцо R-PTFE + дросселирующий плунжер + стопор        
Стелитовое седло          
Сильфон Однослойный      
Двухслойный    
Размеры Ду15 1/2"
Ду20 3/4"
Ду25 1"
Ду32 1 1/4"
Ду40 1 1/2"
Ду50 2"
Ду65 2 1/2"
Ду80 3"
Ду100 4"
Ду125 5"
Ду150 6"
Ду200 8"
Ду250 10"          
Соединения Резьба          
Фланцы
Под сварку внахлест          
Техническая литература Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже.
 

Брошюры по оборудованию

Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.

Название Код Выпуск Размер файла
PDF Bellows sealed stop valves for leak free operation SB-P137- 01 5 475 KB
PDF Spirax SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve SB-P184- 10 2 366 KB
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF BSA6T и BSA64T - Запорно-регулирующие клапаны из нержавеющей стали (Ду15 - Ду100) TI-P184- 02 5 267 KB
PDF Клапан с сильфонным уплотнением A3S TI-P132- 09 3 229 KB
PDF Клапаны с сильфонным уплотнением серий BSA и BSA_T TI-P137- 18 1 366 KB
PDF Расходные характеристики запорно-регулирующих клапанов с сильфонным уплотнением типа BSA_T TI-P137- 19 2 150 KB
PDF A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves TI-P132- 09 6 163 KB
PDF BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves TI-P137- 18 5 550 KB
PDF SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve TI-P184- 08 5 476 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Вентили с сильфонным уплотнением типа A3S IM-P132-11 3 245 KB
PDF Вентили с сильфонным уплотнением типа BSA и BSAT IM-P137-02 8 764 KB
PDF A3S Bellows Sealed Stop Valve IM-P132- 11 3 122 KB
PDF BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves IM-P137- 02 8 492 KB
PDF BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves IM-P184- 03 3 274 KB
PDF SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve IM-P184- 09 3 1.06 MB
 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Расчетные программы

Программы для самостоятельного выбора изделия и подбора необходимого размера.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Contact us for advice from our engineers

  • Help on sizing and selection
  • Arrange a visit
  • Answers & advice on products/applications
  • Obtaining quotes & placing orders