Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
Шаровые краны
Разработанные в соответствие с самыми высокими техническим требованиями, шаровые краны компании Spirax Sarco обеспечивают надежное и плотное закрытие, не допускающее протечек.
- Широкий выбор типоразмеров, материалов корпуса и конструкции шаровых кранов позволят подобрать необходимый шаровой кран в соответствие с вашими техническими требованиями.
- Специальная конструкция обеспечивает компактность изделия.
- Простота эксплуатации и сокращение затрат на обслуживание достигается за счет использования быстрого закрытия и открытия.
- Шаровые краны с площадкой ISO для монтажа электро- и пневмоприводов.
- Шаровые краны с уменьшенным проходным сечением можно использовать с электро- или пневмоприводами в целях автоматизации процесса.
- Шаровые краны обеспечивают высокую пропускную способность при низком давлении.
- Корпус крана устойчив к коррозии и долговечен.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Шаровые краны и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Брошюры по оборудованию
Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ball valves an overview | SB-S39- 06 | 2 | 391 KB | |
![]() |
Ball valves for steam | SB-S39- 07 | 2 | 1.07 MB | |
![]() |
Firesafe ball valves | SB-S39- 08 | 1 | 242 KB | |
![]() |
M70i and M80i Sanitary ball valves for high purity applications | SB-P182- 08 | 2 | 709 KB |
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders