Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
Автоматические воздушники для жидкостей
Компания Спиракс Сарко, Спиракс предлагает широкий ряд воздушников для любых технологических процессов;
- Автоматические воздушники
- Автоматические воздушники для жидкостей
- Термостатические автоматические воздушники для пара
Точно и эффективно удаляют воздух из системы.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Автоматические воздушники для жидкостей и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Брошюры по оборудованию
Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Air vents for liquid systems | SB-S31- 07 | 5 | 383 KB | |
![]() |
Automatic air vents for hot and cold water systems | SB-S31- 06 | 4 | 177 KB | |
![]() |
Thermostatic air vents for steam systems up to 45 bar g | SB-S30- 01 | 5 | 207 KB |
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders