Увлажнители
Увлажнители воздуха для работы используют имеющийся на предприятии пар.
Это эффективная система обеспечивающая;
- Высокую степень увлажнения на метр впрыска.
- Очень низкий уровень шума.
- Простоту подключения .
- Низкая скорость впрыска обеспечивает эффективное смешивание без образования влаги в виде конденсата.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Увлажнители и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Брошюры по оборудованию
Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Direct steam injection humidifiers | SB-P795- 05 | 6 | 182 KB |
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Выбор увлажнителей Типа 20 и 40 | TI-P795- 02 | 3 | 254 KB | ||
| Увлажнители воздуха Tип 20 и Tип 40 | TI-P795- 03 | 4 | 207 KB | ||
![]() |
Type 20 and Type 40 Direct Steam Injection (SI) Humidifiers | TI-P795- 03 | 8 | 99 KB | |
![]() |
Type 20 and Type 40 Sizing Direct Steam Injection Humidifiers | TI-P795- 02 | 4 | 62 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Увлажнители воздуха | IM-P795-04 | 3 | 527 KB | ||
![]() |
Type 20 and Type 40 Direct Steam Injection (SI) Steam Injection Humidifiers | IM-P795- 04 | 4 | 442 KB |
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders