Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
Позиционеры, контроллеры, датчики
Позиционер - устанавливается на клапан с пневматическим управлением, для увеличения точного регулирования за счет обратной связи
Контроллер - это устройство или программа предназначенное для выработки управляющего сигнала на основе имеющейся информации
Датчик в системе управления, элемент преобразующий данные измеряемой среды в сигнал.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Позиционеры, контроллеры, датчики и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Брошюры по оборудованию
Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CONTROL VALVE INTERFACE INSTRUMENTS | SB-F12- 35 | 2 | 910 KB | |
![]() |
SP300 POSITIONERS | SB-P370- 18 | 1 | 1.09 MB | |
![]() |
SP400 Smart Positioner | SB-P343- 38 | 1 | 237 KB | |
![]() |
SX80 and SX90 Electronic Process Controllers | SB-P323- 31 | 1 | 95 KB |
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Специальные программы
Наши специальные программы, которые могут быть Вам полезны при работе с данным оборудованием.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders