Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
Система нижней продувки котла
Эффективная продувка котла важна для поддержания высокого качества пара;
- Системы продувок котлов разработаны для своевременного удаления нерастворённых солей со дна котла.
- Spirax Sarco предлагает широкий спектр систем продувок от ручных шаровых кранов нижних продувок до полностью автоматических систем.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Система нижней продувки котла и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Брошюры по оборудованию
Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Automatic Boiler Bottom Blowdown Systems | SB-S74- 15 | 6 | 1.09 MB | |
![]() |
KBV20 Key operated boiler blowdown valve | SB-P405- 08 | 5 | 111 KB |
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны DFG300A и DFG300M для системы автоматической нижней продувки котла | TI-P405- 37 | 2 | 400 KB | ||
| Ручной шаровой кран KBV20 для нижних продувок котлов | TI-P405- 12 | 3 | 270 KB | ||
| Таймер продувки котла BT1000 | TI-P405- 17 | 3 | 286 KB | ||
| Шаровой кран ABV20 для системы автоматической нижней продувки котла | TI-P405- 15 | 7 | 274 KB | ||
![]() |
ABV20 Air Actuated Boiler Blowdown Valve | TI-P405- 15 | 9 | 172 KB | |
![]() |
DFG300 Automatic or Manual Actuated Boiler Blowdown Valves | TI-P405- 37 | 5 | 612 KB | |
![]() |
KBV20 Key operated boiler blowdown valve | TI-P405- 12 | 4 | 35 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BBV980A Клапан нижней продувки котлов | IM-P405-28 | 2 | 236 KB | ||
| DFG300A и DFG300M Клапаны нижней продувки котлов | IM-P405-38 | 3 | 513 KB | ||
| Запорный вентиль G3 | IM-P409-09 | 3 | 128 KB | ||
| Ручной шаровой кран KBV20 для нижних продувок котлов | IM-P405-11 | 8 | 159 KB | ||
| Таймер продувки котла BT1000 | IM-P405-18 | 3 | 345 KB | ||
![]() |
ABV20 Air Actuated Boiler Blowdown Valve | IM-P405- 16 | 9 | 667 KB | |
![]() |
DFG300 Automatic or Manual Actuated Boiler Blowdown Valves | IM-P405- 38 | 4 | 584 KB | |
![]() |
G3 Gland Sealed Stop Valve | IM-P409- 09 | 3 | 145 KB | |
![]() |
KBV20 Key Operated Blowdown Valve | IM-P405- 11 | 8 | 74 KB |
Примеры типичных решений
Наглядные схемы с указанием применяемого оборудования помогут Вам сориентироваться в особенностях применения этого изделия.
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders