Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
Производство и качество
Мы производим более 80% нашей продукции на собственных производственных предприятиях, расположенных по всему миру.
Чтобы соответствовать стандартам ISO 9001:2000, на наших заводах производятся значительные инвестиции, связанные с обучением персонала. Это дает возможность внедрять самые передовые технологии и добиваться высочайшего и стабильного качества производимой продукции.
Наша стратегия прямого производства позволяет контролировать качество продукции и услуг, предоставляемых нашим клиентам. Материалы приобретаются по всему миру, что обеспечивает постоянное преимущество для наших клиентов, получаемое от использования лучших технических ресурсов. Большая часть сборки оборудования автоматизирована, проверки компьютеризированы, и это обеспечивает неизменно высокое качество продукции.
Продукция, произведенная на наших сертифицированных по ISO 9001:2000 предприятиях предназначена для поставок в страны ЕС и соответствует применяемым Директивам ЕС, касающимся дизайна, материалов, производства, инспектирования и проверки.
Оборудование соответствует требованиям Директив для оборудования, находящегося под давлением (PED) 97/23/EC, и вся продукция маркируется знаком CE.
Мы уделяем серьезное внимание вопросам здоровья и безопасности, а также мерам по охране окружающей среды.
Основные факты
- Производственные предприятия компании расположены по всему миру
- Все предприятия сертифицированы по ISO 9001:2000
- Закупки во всем мире
- Автоматизированная сборка
- Компьютеризированное тестирование
- Продукция собирается централизованно и на местах квалифицированным персоналом
- Развернутая научно-исследовательская программа