Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
- Главная
Изделия и услуги
Обзор продукции
Обзор продукции
XXXНаш 100 летний опыт успешной работы в области примения пара и конденсата в различных отраслях промышленности гарантирует Вам:
- Оборудование, разработанное и произведенное с учетом специфики применения
- Консультации экспертов при выборе оборудования
- Лучшее решение для Вашего производства
- Увеличение прибыли благодаря повышению производительности и снижению издержек
Не все изделия доступны на всех рынках.
Котельное оборудование
- Бак питательной воды |
- Паровые инжекторы |
- Системы контроля уровня |
- Системы непрерывной продувки котлов |
- Холодильники отбора проб |
- Портативный измеритель проводимости |
- Рекуперация тепла продувок котла |
- Сепараторы для продувок котлов |
- Вентиляционная головка |
- Система нижней продувки котла
Котельная установка – это комплекс взаимосвязанных между собой устройств и оборудования для получения водяного пара или горячей воды за счет теплоты сжигаемого топлива.
Широкий спектр котельного оборудования позволяет предложить Вам решение любой задачи, будь то оснащение новой котельной или простая замена продувочного клапана - Spirax Sarco Engineering сможет выполнить эту задачу.
Расходомеры пара, жидкостей и газов
- Расходомеры Spiraflo |
- Расходомеры Gilflo |
- Расходомеры DIVA |
- Диафрагменные расходомеры |
- Вычислители, дисплеи, датчики
Расходомеры компании Spirax Sarco точны и надёжны в работе. Областью применения расходомеров является измерение пара, различных жидкостей и газов.
Опросный лист. (191 KB)
Системы регулирования
- Регулирующие клапаны |
- Пневматические приводы клапанов |
- Электрические приводы клапанов |
- Позиционеры, контроллеры, датчики |
- Системы регулирования прямого действия |
- Редукционные клапаны |
- Предохранительные клапаны
Spirax Sarco Engineering предлагает широкий спектр клапанов, устройств регулирования и контроля от простейших до полностью автоматических, способных работать в системах регулирования самого высокого уровня
Опросный лист. (129 KB).
Конденсатоотводчики
- Системы контроля работы конденсатоотводчиков |
- Конденсатоотводчики уравновешанный по давлению |
- Термостатические конденсатоотводчики |
- Конденсатоотводчик жидкостного расширения |
- Поплавковые конденсатоотводчики |
- Конденсатоотводчики с поплавком типа "перевернутый стакан" |
- Термодинамический конденсатоотводчики |
- Неразборные конденсатоотводчики из нержавеющей стали |
- Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями |
- Коллекторы,изоляция
Для правильной и эффективной работы из паровой системы должен быть удален воздух и обеспечен правильный дренаж. Специалисты Spirax Sarco Engineering всегда смогут оказать помощь вам в подборе оборудования, провести консультацию.
Опросный лист. (158 KB)
Конденсатные насосы
Одним из условий обеспечения максимальной эффективности работы пароконденсатной системы на предприятии - является возврат чистого конденсата в котельную. Для этого применяются механические или электрические конденсатные насосы.
Оборудование Spirax Sarco позволяет решить задачу сбора и возврата конденсата наиболее эффективно.
Трубопроводная арматура
- Запорные вентили с сильфонным уплотнением |
- Запорный вентиль HV3 |
- Клапаны с поршневыми пневмоприводами |
- Шаровые краны |
- Обратные клапаны |
- Фильтры |
- Сепараторы |
- Смотровые стекла |
- Диффузоры |
- Манометры и термометры |
- Автоматические воздушники для жидкостей |
- Прерыватели вакуума |
- Смешивающие пароводяные станции |
- Клапаны сброса давления
Для обеспечения длительной и надёжной работы парового оборудования необходимо, чтобы пар был чистым и сухим, а техническое обслуживание трубопроводной арматуры - простым и доступным. Spirax Sarco выпускает полный спектр изделий, обеспечивающих соблюдение этих условий.
Системы увлажнения
По мере появления новых технологий и ужесточения требований к санитарным условиям на рабочих местах, большое значение приобретают системы поддержания и контроля относительной влажности в помещениях. Оборудование Spirax Sarco предлагает экономичное решение этой задачи.
Изделия для сжатого воздуха
- Фильтры |
- Регуляторы |
- Лубрикаторы |
- Фильтры-регуляторы |
- Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха
Оборудование Spirax Sarco позволяет обеспечить своевременную подачу сжатого воздуха необходимого качества и в необходимом объёме.
Комплексные системы
Spirax Sarco представляет эффективные комплексных решения для производства, с учетом особенностей конкретного предприятия, которые повышают эффективность Вашего бизнеса.
Опросный лист. (140 KB)
Опросный лист. (139 KB)