Спиракс Сарко, Спиракс Украина
Fax: +380 44 585 3496
Info@UA.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ua/
Продукция
Здесь представлены лишь некоторые из большого числа изделий и систем, поставками которых на рафинадные заводы мы занимаемся в настоящее время.
- Поплавковый конденсатоотводчик FT12
- Регулирование уровня
- Конденсатный насос MFP14
- Автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT10-4.5 / APT14
- Компактный теплопункт EasiHeat™
- Диафрагменные расходомеры
- Регулирующий клапан общего назначения серии SPIRA-TROL
- Запорные клапаны с сильфонным уплотнением типа BSA
Поплавковый конденсатоотводчик FT12
Поплавковый конденсатоотводчик FT12 спроектирован специально для применения в сахарной промышленности для дренирования выпарных аппаратов. Этот уникальный конденсатоотводчик для больших расходов конденсата имеет отверстие фиксированного диаметра и установленный ему в параллель поплавковый механизм.
Конденсатоотводчик может работать на перепаде давления до 4 бар.
Конденсатоотводчик Ду150 имеет чугунный корпус и фланцевые соединения.
Подробную информацию см. на странице по Поплавковым конденсатоотводчикам.
Регулирование уровня
Наша линейка датчиков уровня и контроллеров-регуляторов уровня с совокупности к регулирующими клапанами подходит для контроля и регулирования уровня в конденсатных баках, котлах и многих других применениях.
Подробную информацию см. на странице по Регуляторам уровня.
Конденсатный насос MFP14
Автоматические насосы MFP14 спроектированы для удаления и возврата конденсата при любых условиях работы теплообменного оборудования. Насосы от Ду25 до Ду80 с корпусом из ковкого чугуна, стали или нержавеющей стали, изготавливаются по нормали Pу16 и являются автономными устройствами, работающими с приводом от пара или сжатого воздуха.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатным насосам.
Автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT10-4.5 / APT14
АРТ10/14 спроектирован для удаления конденсата от паровых теплообменников и другого технологического оборудования при любых условиях эксплуатации, в том числе и от оборудования, находящегося под вакуумом.
Устройство работает по типу поплавкового конденсатоотводчика, но переключается в режим активного отвода конденсата, если давление системы падает ниже общего противодавления за конденсатоотводчиком (условия “застоя”).
Поставляются два варианта конденсатоотводчиков: APT10-4.5 для нагрузок до 1500 кг/час; и APT14 или APT14HC – для нагрузок до 9000 кг/ч.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатным насосам.
Компактный теплопункт EasiHeat™
Этот компактный блок, который можно разместить на площади всего 1.2 м2, включающий в себя пластинчатый паро-водяной теплообменник Alfa Laval TS6M со всей необходимой обвязкой. Теплопункт предназначен для получения горячей водой, которая может использоваться для отопления, ГВС и других хозяйственных нужд. Поставляются теплопункты мощностью от 110 кВт до 1800 кВт.
Подробную информацию см. на странице по Теплопунктам.
Диафрагменные расходомеры
Одно из широкого диапазона предлагаемых нами решений по расходомерам - диафрагменный расходомер, подходит для контроля расходов в основных процессах с использованием пара. Он обеспечивает значительные преимущества по сравнению с другими типами расходомеров для трубопроводов большого диаметра, где требования по динамическому диапазону не превышают 4:1.
Подробную информацию см. на странице по Диафрагменным расходомерам.
Регулирующий клапан общего назначения серии SPIRA-TROL
Линейка двухпортовых регулирующих односедельных клапанов серии SPIRA-TROL с корпусами из различных материалов размерами от Ду15 до Ду100. Клапаны комплектуются различными пневматическими или электрическими приводами.
Spirax Sarco предлагает широкий выбор двух- и трехпортовых регулирующих клапанов и сопутствующего оборудования для регулирования расхода, давления и температуры.
Подробную информацию см. на странице по Регулирующим клапанам.
Запорные клапаны с сильфонным уплотнением типа BSA
Линейка запорных клапанов с сильфонным уплотнением является оптимальным для таких сред как пар.
Герметизация штока клапана с помощью сильфона обеспечивает полное отсутствие протечек среды в атмосферу и отвечает наиболее строгому международному законодательству по выбросам. Эта способность является исключительно важной для поддержания безопасности на предприятии, экономии тепловой энергии и заботы о чистоте окружающей среды.
Подробную информацию см. на странице по Запорным клапанам с сильфонным уплотнением.