Термодинамические конденсатоотводчики
Термодинамический конденсатоовтодчик (резьбовое соединение)
Термодинамический конденсатоотводчик (резьбовое соединение).
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода |
| 2 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 3 | Термодинамический конеденсатоотводчик | для отвода конденсата |
| 4 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 5 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода от конденсатной системы |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный клапан HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 3 | Термодинамический конеденсатоотводчик | ITD32 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 4 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие