Конденсатоотводчики с быстросъемными соединениями
Быстросъёмное соединение для конденсатоотвочика (резьбовое соединение)
Конденсатоотводчик с быстросъёмным соединением (резьбовое соединение).
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода |
| 2 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 3 | Камера датчиков Spiratec | для контроля работы конденсатоотводчика |
| 4 | Термодинамический конденсатоотводчик | для отвода конденсата |
| 5 | Конденсатоотводчик сбалансированный по давлению | для отвода конденсата |
| 6 | Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан" | для отвода конденсата |
| 7 | Смотровое стекло | для контроля за работой конденсатоотводчика |
| 8 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 9 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода от конденсатной системы |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 9 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный клапан HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 3* | Камера датчиков Spiratec | ST171 | ST141 | ST161 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 4 | Термодинамический конденсатоотводчик † | UTD30L | Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||||
| 5 | Конденсатоотводчик сбалансированный по давлению | UBP30 | Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||||
| 6 | Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан" † | UIB30 | Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||||
| 7* | Смотровое стекло † | Одно стекло,стекло с двух сторон, стекло+ обратный клапан †† | Смотровые стекла | |||||
| 6 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
* Позиции 3 и 5 обычно не используются вместе, на рисунке указаны для примера места установки.
† Если установлена позиция 4 или 6 позиция 7 должна устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра ниже конденсатоотводчика.
†† Установка обратного клапана не требуется
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие