Теплообменники
Пластинчатый теплообменник с блоком конденсатоотвода
Отвод конденсата в незатопленную конденсатную линию при помощи поплавкового конденсатоотводчика.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Контроллер | для управления регулирующим клапаном |
| 2 | Фильтр - регулятор | для питания позиционера требуемым давлением |
| 3 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 4 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 5 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 6 | Клапан защиты по температуре | для защиты установки от перегрева |
| 7 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 8 | Манометр | для отслеживания давления за редукционным клапаном |
| 9 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
| 10 | Позиционер | для точной регулировки клапана |
| 11 | Пневмопривод | для управлением клапаном |
| 12 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 13 | Манометр | для индикации давления на входе в теплообменник |
| 14 | Запорный клапан | для отключения воздушника и прерывателя вакуума |
| 15 | Прерыватель вакуума | для лучшего отвода конденсата при возникновении в системе вакуума |
| 16 | Воздушник | для удаления воздуха из системы |
| 17 | Пластинчатый теплообменник | для нагрева воды |
| 18 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды |
| 19 | Система защиты от перегрева | для управления клапаном защиты от перегрева |
| 20 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 21 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды |
| 22 - 26/td> | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 27 - 31 | Блок конденсатоотвода теплообменника | |
| 32 | Манометр | для индикации давления пара |
| 33 | Запорный клапан | для отключения теплообменника |
| 34 | Запорный клапан | для отключения теплообменника |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, 13, 32 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 2 | Воздушный фильтр/регулятор | MPC2 | Фильтры-регуляторы | |||||
| 10 | Позиционер | Электропневматический позиционер SP200 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 11 | Пневмопривод | PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 20 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 12 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 1 | Контроллер | Контроллер серии SX25, SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 4 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 3, 9 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 5, 25, 30 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 7 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 16 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 15 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 6 | Регулирующий клапан | KA33 или KB33 | KA43, KB43 или KC43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 19 | Система защиты от перегрева | HL10 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 18 | Термостат | Тип 130 Термостат | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 21 | Датчик температуры | EL2200 | Регулирующие клапаны | |||||
| 23, 28 | Обратный клапан | DCV1 | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | ||||
| 14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 | Шаровой кран | M10 или M20 | M10 или M20 | Шаровые краны | ||||
| 24, 29 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 17 | Пластинчатый теплообменник | Шаровые краны | ||||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие