Теплообменники
Теплообменник с устройством предподогрева воды и активным дренажом
Теплообменник с устройством предподогрева воды и активным дренажом.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты системы от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Регулирующий клапан прямого действия | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 5 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 6 | Регулятор температуры прямого действия | для поддержания нужной температуры |
| 7 - 12 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 13 | Воздушник | для удаления воздуха из конденсатной системы |
| 14 | Запорный клапан | для отключения теплообменника от сепаратора вторичного пара |
| 15 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 16 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 17 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода от сепаратора вторичного пара |
| 18 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования теплообменника |
| 19 | Смотровое стекло+ обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 20 | Сепаратор вторичного пара | для отделения пара вторичного вскипания |
| 21 - 23 | Блок конденсатоотвода насоса | |
| 24 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 26 | Конденсатный насос | для перекачивания конденсата в ресивер |
| 27 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 28 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 29 | Дренажный клапан | для дренирования насоса при обслуживании |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 2 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4 | Регулирующий клапан (фланцы) | KA33 или KB33 | KA43 или KB43 или KC43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 6 | Регулятор температуры прямого действия | SA121 или SA128 датчик и привод | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 5, 8, 16 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 9, 18, 23 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 11, 15, 22 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Фильтры | ||
| 13 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 20 | Сепаратор вторичного пара | Тип FV | Системы непрерывной продувки котлов | |||||
| 25, 27 | Обратный клапан | DCV1 | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | ||||
| 26 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 19 | Стекло+ обратный клапан | Смотровые стекла | ||||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие