Давление
Редукционная станция с двумя редукционными клапанами работающими в параллели (резьбовое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты редукционного клапана от влажного пара |
| 2 - 6 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 7, 14 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на редукционную станцию |
| 8, 15 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 9, 16 | Манометр | для индикации давления |
| 10, 17 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 11, 18 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 12, 19 | Манометр | для индикации давления |
| 13, 20 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 2, 6, 7, 13, 14, 20 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3, 8, 15 | Фильтр | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | Фильтры | |
| 4 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 5 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 9, 12, 16, 19 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 10, 17 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 11, 18 | Предохранительный клапан | SV615 | SV73 | Предохранительные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие