Давление
Станция регулировки давления с пневмоприводом и электропневматическим позиционером (резьбовое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 3 | Фильтр- регулятор | для регулирования давления питания позиционера |
| 4 | Фильтр | для защиты установки от загрязнения |
| 5 | Манометр | для индикации давления пара |
| 6 | Позиционер | для точного управления регулирующим клапаном |
| 7 | Пневмопривод | для управления регулирующим клапаном |
| 8 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара |
| 9 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 10 | Контроллер | для управления клапаном |
| 11 | Манометр | для индикации давления |
| 12 | Датчик давления | для измерения давления и передачи сигнала на контроллер |
| 13 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
| 14 - 18 | Блок конденсатоотвода сепаратора |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 2, 13, 14, 18 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3 | Фильтр- регулятор | MPC2 | Фильтры-регуляторы | |||||
| 5, 11 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 6 | Позиционер | SP200 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 7 | Пневмопривод | PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 8 | Регулирующий клапан | KE71 | KE41 | KE61 | Регулирующие клапаны | |||
| 9 | Предохранительный клапан | SV615 | SV73 | Предохранительные клапаны | ||||
| 10 | Контроллер | SX25, SX75 Контроллер | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 12 | Датчик давления | Датчик давления EL2600 в сборе с U образным сифоном | Вычислители, дисплеи, датчики | |||||
| 16 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 19 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие