Сбор и возврат конденсата
Отвод конденсата от кожухотрубного теплообменника
Использование насоса и конденсатоотводчика для дренажа теплообменника с вероятностью возникновения точки застоя.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения установки от подачи пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения конденсатного насоса от подачи пара |
| 3 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 4 | Пневмопривод | для управления регулирующим клапаном |
| 5 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара на теплообменник |
| 6 | Фильтр | для предотвращения загрязнения конденсатного насоса |
| 7 | Обратный клапан | для предотвращения попадания воздуха в насос |
| 8 | Воздушник | для удаления воздуха из резервуара |
| 9 - 12 | Блок конденсатоотвода | |
| 13 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 14 | Смотровое стекло | |
| 15 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного движения потока |
| 16 | Поплавковый конденсатоотводчик | для отвода конденсата от ресивера |
| 17 | Конденсатный насос | для принудительного отвода конденсата |
| 18 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного движения потока |
| 19 | Фильтр | для защиты насоса и обратного клапана от грязи |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Пневмопривод | PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 5 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 6, 19 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 8 | Воздушник | AV32 | Автоматические воздушники для жидкостей | |||||
| 15, 18 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 2, 9, 12, 13, 20 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 11 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 7, 10 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 17 | Насос | MFP14 Насос | Механические насосы | |||||
| 1 | Запорный клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 14 | Смотровое стекло | Смотровое стекло | Смотровые стекла | |||||
| 16 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | Поплавковые конденсатоотводчики | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие