Получение фильтрованного пара
Станция фильтрации чистого пара с устройством отбора проб
Станция фильтрации чистого пара.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для осушки пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 3 | Фильтр | для защиты системы от загрязнения |
| 4 | Фильтр чистого пара | для обеспечения высокого качества пара |
| 5 | Шаровой кран | для отключения подачи пара |
| 6 | Коненсатоотводчик | для дренирования фильтра |
| 7 | Шаровой кран | для отключения холодильника проб |
| 8 | 8 - 12 | система дренирования сепаратора |
| 13 | Холодильник проб | для отбора проб и контроля качества пара |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S5, S7 | Сепараторы | |
| 2 | Шаровый кран (фланцы) | Шаровой кран M20 или клапан с сильфонным уплотнением BSA2 или BSA3 | Шаровые краны или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 34 с сеткой 200Mesh | Сепараторы | |
| 4 | Фильтр чистого пара | CSF16 | Фильтры | |
| 5, 7 | Шаровой кран | M70 Шаровой кран из нержавеющей стали | Шаровые краны | |
| 6, 15 | Коненсатоотводчик для чистого пара | MST21 | Конденсатоотводчики уравновешанный по давлению | |
| 8, 12 | Шаровой кран (резьба) | M10 | Шаровые краны | |
| 9 | Фильтр (резьба) | Fig 1, 12, 12SG, 14 или 16 | Фильтры | |
| 10 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT14 | Поплавковые конденсатоотводчики | |
| 11 | Обратный клапан | LCV1 или LCV2 | Обратные клапаны | |
| 13 | Холодильник проб для чистых технологий | SC20 | Холодильники отбора проб | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие