Регулирование уровня и сигнализации
Система регулирования уровня воды в котле
Система поддержания заданного уровня воды в котле.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения воды подпитки от питательного бака |
| 2 | Электропривод | для управления клапаном |
| 3 | Контроллер ПИД | для управления электроприводом в зависимости от уровня воды в котле |
| 4 | Обратный клапан | для предотвращения попадания котловой воды в линию подпитки |
| 5 | Усилитель сигнала | для усиления сигнала, идущего от датчика на контроллер |
| 6 | Датчик уровня | для индикации уровня воды в котле |
| 7 | Регулирующий клапан | для регулировки расхода питательной воды |
| 8 | Шаровой кран | для отвода излишков питательной воды обратно в питательный бак |
| 9 | Фильтр | для защиты насоса и регулирующего клапана от загрязнения |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | BSA3T | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||||
| 2 | Электропривод | Серия EL5600 | Электрические приводы клапанов | |||||
| 3 | Контроллер ПИД | Контроллер LC2200 | Системы контроля уровня | |||||
| 4 | Обратный клапан | DCV2B | Обратные клапаны | |||||
| 5 | Усилитель сигнала | PA20 | Системы контроля уровня | |||||
| 6 | Датчик уровня | LP20 | Системы контроля уровня | |||||
| 7 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 8 | Шаровой кран | M10 (резьба), M21 (фланцы) | Шаровые краны | |||||
| 9 | Фильтр | Fig 3 | Fig 37 | Fig 12SG, Fig 7 | Fig 36 | Обратные клапаны | ||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие