Регенерация тепла продувок котла
Рекуперация тепла системы продувки котла
Используется для рекуперации тепла продувок котла.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Шаровой кран | для отключения теплообменника |
| 2 | Шаровой кран | для отключения теплообменника |
| 3 | Фильтр | для защиты циркуляционного насоса от загрязнения |
| 4 | Циркуляционный насос | для циркуляции холодной воды через теплообменник во время цикла продувки котла |
| 5 | Пластинчатый теплообменник | для отбора тепла продувочной воды |
| 6 | Дренажный кран | для дренирования вторичного контура при обслуживании |
| 7 | Термостат | для включения насоса при начале продувки котла |
| 8 | Манометр | для индикации давления сепаратора вторичного пара |
| 9 | Сепаратор пара вторичного вскипания | для отделения пара вторичного вскипания |
| 10 | Предохранительный клапан | для защиты системы в случае блокирования линии пара вторичного вскипания |
| 11 | Прерыватель вакуума | для предотвращения подсоса питательной воды в сепаратор пара вторичного вскипания |
| 12 | Распределитель пара | для эффективного инжектирования вторичного пара |
| 13 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренажа теплообменника |
| 14 | Дренажный кран | для дренирования сепаратора вторичного пара при обслуживании |
| 15 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 16 | Запорный клапан | для отключения теплообменника от сепаратора вторичного пара |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 6, 14, 16 | Запорный клапан | Шаровой кран M10 | Шаровые краны | |
| 3, 15 | Фильтр | Fig 1, 3, 12, 12SG, 14 'Y' Тип, 16 или 16L | Фильтры | |
| 4 | Насос | Рециркуляционный насос типа RP | Системы непрерывной продувки котлов | |
| 5 | Теплообменнник | Пластинчатый теплообменник типа HE | Системы непрерывной продувки котлов | |
| 7 | Термостат | Тип HTS3 | Системы непрерывной продувки котлов | |
| 8 | Манометр | Манометр с 'U'образным сифоном | Фильтры | |
| 9 | Сепаратор вторичного пара | Тип FV | Сосуды отделения пара вторичного вскипания | |
| 10 | Предохранительный клапан | SV73, 74, 604, 607 или SVL606 | Предохранительные клапаны | |
| 11 | Прерыватель вакуума | VB14 или VB21 | Прерыватели вакуума | |
| 12 | Распределитель пара | Тип SD | Паровые инжекторы | |
| 11 | Поплавковый конденсатоотводчик | Тип IFT со встроенным датчиком системы контроля работоспособности конденсатоотводчиков | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие