Деаэраторы
Деаэратор с автоматической инжекцией пара (резьба)
Деаэратор с системой подогрева воды путем инжекции пара. Резьбовые соединения.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для осушения пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения системы управления от подачи пара |
| 3 | Фильтр | для защиты регулирующего и предохранительного клапана от загрязнения |
| 4 | Манометр | для индикации давления |
| 5 | Клапан регулировки температуры | для регулировки подачи пара |
| 6 | Предохранительный клапан | для предохранения оборудования при выходе регулирующего клапана из строя |
| 7 | Манометр | для индикации давления |
| 8 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
| 9 | Прерыватель вакуума | для предотвращения подсоса воды в паропровод |
| 10 - 14 | Система конденсатоотвода | для дренажа паропровода |
| 15 | Вентиляционная головка | для снижения выпара из бака |
| 16 - 20 | Дренаж сепаратора | для дренажа сепаратора |
Таблица оборудования
| № | Оборудования | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 2, 8, 10, 14, 16, 20 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 or Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3, 11, 18 | Фильтр | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 4, 7 | Манометр | Манометр с 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 5 | Редукционный клапан с регулятором температуры | DP27T | Редукционные клапаны | |||||
| 6 | Предохранительный клапан | SV615 | SV73 | Предохранительные клапаны | ||||
| 9 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 12, 18 | Поплавковый конденсатоотводчик с системой контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 13, 19 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 15 | Вентиляционная головка | VH | Вентиляционная головка | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие