Отвод пара от котла
Автоматический клапан предпуcкового подогрева
Используется для плавного запуска котла в работу.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения котла от магистрали |
| 2 | Сепаратор | для осушения пара перед подачей в магистраль |
| 3 | Фильтр | для предотвращения засорения клапана |
| 4 | Электропривод | для управления клапаном прогрева |
| 5 | Клапан прогрева | для предпускового прогрева паровой магистрали |
| 6 | Манометр | для индикации давления |
| 7 | Контроллер | для медленного открытия клапана прогрева |
| 8 - 12 | Блок конденсатоотвода от сепаратора |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Главный запорный клапан | BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||||
| 2 | Сепаратор | 1808 или S5 | 1808SS или S6 | Сепараторы | ||||
| 3, 9 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4 | Электропривод | Электроприводы серии EL5600 EL5851 | Регулирующие клапаны | |||||
| 5 | Ругулирующий клапан | KE73 | KE43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 6 | Манометр | Манометр с 'U' или "О" образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 7 | Контроллер | Контроллер плавного пуска TC10 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 8, 12 | Шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | ||||
| 10 | Поплавковый конденсатоотводчик с системой контроля | IFT53 | IFT57 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | ||||
| 11 | Обратный клапан | DCV1 | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие