Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2379 4656
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 80% ถูกผลิตขึ้นจากโรงงานในที่เดียวกันซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลก
โรงงานของเราได้ผ่านการรับรองตามมาตราฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งลงทุนในการฝึกอบรมและการศึกษาแก่พนักงานในการผลิตสินค้าซึ่งคุณภาพระดับเดียวกันนี้สามารถรวมไปถึงวิศวกรฝ่ายขายและการทำงานของทีมการตลาด
ด้วยวิธีการในการผลิตโดยตรงของเราทำให้เราสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการได้ซึ่งส่งผลไปถึงลูกค้าของเรา การจัดซื้อวัสดุกระทำขึ้นจากหลายแหล่งทั่วโลก เพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลกำไรจากความได้เปรียบของแหล่งที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด ชิ้นส่วนได้รับการประกอบแบบอัตโนมัติและทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สูงเพียงพอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 สามารถใช้งานได้กับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) และสมาคมการค้ายุโรป (EFTA) ซึ่งควบคุมถึงการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบของสหภาพยุโรปได้
เราผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุปกรณ์รับแรงดัน (Pressure Equipment Directive (PED)) และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE อีกด้วย
เราให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
กุญแจแห่งความสำเร็จ
- โรงงานผลิตของเราเอง
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
- การจัดซื้ออุปกรณ์จากทั่วโลก
- การประกอบด้วยระบบอัตโนมัต
- การทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- การควบคุมการประกอบจากส่วนกลางและในท้องถิ่นด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์
- การวางแผนใน การวิจัยและพัฒนาเชิงรุก