Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2379 4656
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
การติดตั้งและปรับตั้งใช้งานครั้งแรก
เราสามารถช่วยท่านปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการตรวจสอบการทำงานของโรงงานของท่าน ทีมวิศวกรของเราจะทำงานร่วมกับท่านในการวางแผนให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการทำงานสูงสุดภายในงบประมาณที่เหมาะสม
การทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำจะช่วยเพิ่มผลประโยชน์กับธุรกิจของท่าน ดังนั้นจะลดความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายเนื่องจากการส่งงานล่าช้าให้ต่ำลงได้อีกด้วย
โปรดเลือกเวปไซต์ประเทศของท่านหรือติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมNational Spirax Sarco Website
ประโยชน์สำหรับธุรกิจของท่าน
คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงโรงงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ลดความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายในการส่งงานล่าช้าได้
ลดความเสี่ยงโดยผุ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์
การจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยทีมงานที่มีคุณภาพในหัวใจของโครงการ
วิธีการทำงานที่มีคุณภาพ เราสามารถตรวจสอบการทำงานตั้งแต่ติดตั้งตลอดจนการทำงานและร่วมไปถึงงานเอกสารได้
การทำบัญชีที่ถูกต้องด้วยงานเอกสารที่รัดกุมและถูกต้องสำหรับท่าน
การบริการจากเรา
การจัดการโครงการ
งานติดตั้งสมบูรณ์แบบ
การติดตั้งผลิตภัณฑ์แบบพื้นฐาน
การปรับตั้งใช้งานครั้งแรก และเริ่มเดินเครื่อง
คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง
Case Study - Dreher Brewery, Hungary
Brewing
- Eliminate water hammer in steam and condensate loop.
- Reduce large volume of live and flash steam losses.
- Reduce natural gas and steam consumption.
- Elimination of operational problems due to wet steam.
Spirax Sarco carried out a series of audits to identify problems and offer recommendations.
- Natural gas consumption before project - 11,691,900 m3
- Natural gas consumption after 1st year - 9,704,000 m3
- Natural gas consumption after 2nd year - 1,739,600 m3
3.5 months
ปล่อยให้งานติดตั้งเป็นหน้าที่ของเรา
ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ของสไปแร็กซ์ ซาร์โก พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการติดตั้ง และปรับตั้งในการใช้งานครั้งแรก
ต้องการให้เราไปเยี่ยมโรงงานของท่านโดยสไปแร็กซ์ ซาร์โก
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์การควบคุมและเครื่องมือวัด