Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2374 0536
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
ผลิตภัณฑ์
ด้านล่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์และระบบซึ่งเราได้เสนอให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาล
- กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FT12
- อุปกรณ์ควบคุมระดับ
- คอนเดนเสทปั๊มรุ่น MFP14
- คอนเดนเสทปั๊มรุ่น APT10-4.5 / APT14
- ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกระทัดรัดชุด EasiHeat™
- มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบ Orifice
- วาล์วควบคุมสำหรับงานทั่วไปรุ่น SPIRA-TROL
- วาล์วปิดเปิดรุ่น BSA
กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FT12
กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FT12 ได้รับการออกแบบให้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถปล่อยคอนเดนเสทสำหรับเครื่องควบแน่นที่ทำงานพร้อมกันได้ สตีมแทรปรุ่นนี้มีรู Orifice ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับคอนเดนเสทปริมาณมาก ๆ ได้ที่แรงดันสูงสุด 4 บาร์ โดยชิ้นส่วนภายในมีความสามารถปล่อยคอนเดนเสทที่แตกต่างกันตามขนาดของรู Orifice สตีมแทรปรุ่นนี้ทำมาจากเหล็กหล่อขนาด 6" ข้อต่อแบบหน้าแปลน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์กับดัก ไอน้ำชนิดลูกลอย
อุปกรณ์ควบคุมระดับ
อุปกรณ์ควบคุมระดับชนิดแท่งสามารถควบคุมระดับด้วยการปิดเปิดซึ่งเหมาะสำหรับถังน้ำคอนเดนเสท, ควบคุมระดับน้ำในบอยเลอร์ และการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์ควบคุมระดับ
คอนเดนเสทปั๊มรุ่น MFP14
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีคอนเดนเสทปั๊มแบบอัตโนมัติรุ่น MFP14 ซึ่งได้รับการออกแบบให้ปล่อย และนำกลับคอนเดนเสทภายใต้ทุกสภาวะการทำงาน ตัวปั๊มทนแรงดันได้ PN16 ซึ่งทำงานได้ด้วยอาศํยแรงดันจากไอน้ำโดยมีลำตัวที่ทำจาก SG Iron , เหล็กเหนียว หรือ Strainless Steel ที่มีขนาดตั้งแต่ DN25-DN80 - DN80x50
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ คอนเดนเสทปั๊ม
คอนเดนเสทปั๊มรุ่น APT10-4.5 / APT14
ปั๊มรุ่น APT ได้รับการออกแบบสำหรับการปล่อยคอนเดนเสทจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และกระบวนการผลิตที่ใช้ไอน้ำภายใต้ทุกสภาวะการณ์การทำงาน และจากส่วนอื่น ๆ ที่เป็นคอนเดนเสท
ชุดประกอบสำเร็จทำงานเหมือนกับกับดักไอน้ำแต่สามารถเปลี่ยนไปทำงานเป็นปั๊มได้หากแรงดันในระบบตกลงต่ำกว่าแรงดันทางด้านขาออก (Stall conditions)
มี Option ให้เลือก 2 แบบ คือ APT10-4.5 รองรับ Loads ได้ถึง 1500 กก./ชั่วโมง และ APT14 หรือ APT14HC รับ Loads ได้ถึง 9000 กก./ชั่วโมง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์คอนเดนเสทปั๊มน้ำทำงานด้วยแรงดัน
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกระทัดรัดชุด EasiHeat™
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับงานไอน้ำสามารถผลิตน้ำร้อนที่ใช้ภายในอาคารโดยมีขนาดตั้งแต่ 110 kW ถึง 1800 kW โดยใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 1.2 ตารางเมตร โดยใช้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval รุ่น TS6M
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบ Orifice
มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบ Orifice เป็นหนึ่งในมิเตอร์วัดอัตราการไหลที่มีอยู่หลายชนิดของสไปแร็กซ์ ซาร์โก ซึ่งเหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลท่อส่งเส้นหลักที่ใช้ในขบวนการผลิตด้วยราคาที่ไม่สูงหากเทียบกับคุณสมบัติวัดอัตราการไหลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่าอัตราส่วนสูงสุด ต่ำสุดอยู่ที่ 4 ต่อ 1
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบ Orifice
วาล์วควบคุมสำหรับงานทั่วไปรุ่น SPIRA-TROL
วาล์วสองทางแบบ Seat ชั้นเดียวรุ่น SPIRA-TROL มีวัสดุให้เลือกใช้หลายชนิดมีขนาดถึง 4" มีหน้าแปลนให้เลือกใช้ทั้งมาตรฐาน EN หรือ ASME/ANSI ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับหัวขับลมและไฟฟ้าได้
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวาล์ทั้งแบบสองทางและสามทางให้เลือกใช้สำหรับงานในระบบวัดคุม ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหล, แรงดัน และอุณหภูมิได้
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ วาล์วควบคุม
วาล์วปิดเปิดรุ่น BSA
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวาล์วปิดเปิดแบบผนึกที่ใช้สำหรับควบคุมการปิดเปิดตามการใช้งาน
ผนึกยืดได้รับการออกแบบให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลมาที่ก้านวาล์วโดยเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ความสามารถนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่โรงงนผลิต อนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ วาล์วควบคุมแบบปิดเปิดแบบผนังยืด