Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2374 0536
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
การใช้งาน
ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานอุตสาหกรรมกระดาษและไม้แผ่นเรียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์และคำแนะนำในการใช้งาน
- ถังแยกที่มีชุดควบคุมระดับน้ำ
- เครื่องอุ่นอากาศสำหรับอบแห้งด้วยไอน้ำแฟลซ
- เครื่องอบเปลือกไม้ด้วยลมแห้ง
- การควบคุมการไหลโดยใช้หัวขับลม
- ชุดตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับคอนเดนเสทสำหรับเครื่องกลั่นแบบสถานะเดียว
- แผนผังการทำงานของเครื่องผลิตกระดาษ (ระบบต่อเนื่อง)
- ระบบอัดความร้อนโดยทั่วไป
- แผนผังของเครื่อง
- ภาพตัดเครื่องแผ่นร้อน
- การนำความร้อนกลับสำหรับขบวนการให้ความร้อนกับน้ำ
ถังแยกที่มีชุดควบคุมระดับน้ำ
รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของถังไอน้ำแฟลซรุ่น FV ของสไปแร็กซ์ ซ่าร์โก ซึ่งมีชุดควบคุมระดับติดตั้งอยู่ภายในหากมีคอนเดนเสทเกินกว่าระดับที่กำหนด
รูปวาล์วควบคุมหัวขับลมไฟฟ้ารุ่น SPIRA-TROL ดังแสดงในรูป
เครื่องอุ่นอากาศสำหรับอบแห้งด้วยไอน้ำแฟลซ
โปรดระลึกว่าเครื่องอุ่นอากาศแต่ละชุดแยกอิสระต่อกัน โดยใช้กับดักไอน้ำแบบลูกลอย
ปั๊มคอนเดนเสทแบบเครื่องกลรุ่น MFP14 ทำงานโดยใช้แรงดันของไอน้ำเพื่อนำคอนเดนเสทกลับไปใช้งานอีกครั้ง
ถังไอน้ำแฟลซของสไปแร็กซ์ ซาร์โก รุ่น FV มีชุดควบคุมระดับน้ำซึ่งใช้สำหรับนำความร้อนของไอน้ำแฟลซจากคอนเดนเสทซึ่งใช้สำหรับเครื่องอุ่นอากาศเครื่องแรก
วาล์วควบคุมแบบหัวขับลมไฟฟ้าของสไปแร็กซ์ ซาร์โก ถูกใช้งาน
เครื่องอบเปลือกไม้ด้วยลมแห้ง
แผนผังด้านล่างแสดงถึงการใช้ไอน้ำและนำความร้อนกลับในระบบทั้งหมด โดยใช้อุปกรณ์ของสไปแร็กซ์ ซาร์โก ที่มีถังไอน้ำแฟลซ, วาล์วควบคุมหัวขับลมไฟฟ้า, กับดักไอน้ำ, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และชุดควบคุมระดับ สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีมิเตอร์วัดอัตราการไหลให้เลือกใช้งานได้อีกด้วย
การควบคุมการไหลโดยใช้หัวขับลม
การควบคุมอัตราการไหลเป็นหัวใจของขบวนการผลิตซึ่งมีการใช้ไอน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะใช้ไอน้ำได้อย่างเหมาะสมในขบวนการผลิต เช่นการอุ่น, การควบคุมการปล่อยทิ้ง หรือการส่งถ่าย ดังแสดงดังรูปด้านล่างนี้
ชุดตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับคอนเดนเสทสำหรับเครื่องกลั่นแบบสถานะเดียว
การกลั่นแบบสถานะเดียวดังแสดงดังรูปด้านล่าง มีการติดตั้งชุดควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับคอนเดนเสท (CCD) ซึ่งรวมถึงชุดควบคุมแรงดันชุดกับดักไอน้ำของสไปแร็กซ์ ซาร์โก
ถังไอน้ำแฟลซมีชุดควบคุมระดับซึ่งใช้นำไอน้ำแฟลซกลับมา ปั๊มคอนเดนเสทรุ่น MFP14 อาจใช้งานเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยคอนเดนเสทได้
แผนผังการทำงานของเครื่องผลิตกระดาษ (ระบบต่อเนื่อง)
การนำไอน้ำที่มีแรงดันสูงสุดจากฝั่งที่ใช้นำกลับไปสู่ถังที่ใช้แรงดันที่ต่ำกว่า ด้วยความต้องการขั้นต้นทำให้จำเป็นต้องใช้วาล์วควบคุมสำหรับถังที่มีแรงดันด้านต่ำกว่า
การควบคุมระดับใช้สำหรับควบคุมให้ระดับคอนเดนเสทในถังเคลื่อนที่ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไอน้ำส่วนเกินจากกลุ่มสุดท้ายจะถูกส่งไปยังเครื่องควบแน่น
ปั๊มรุ่น MFP14 ใช้สำหรับปล่อยคอนเดนเสทออก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่สามารถเกิดขึ้นได้
ระบบอัดความร้อนโดยทั่วไป
การนำความร้อนของไอน้ำที่ปล่อยทิ้งจากเครื่องอบแห้งโดยใช้เครื่องอัดความร้อนกลับไปสู่สภาวะเดิม แต่ละกลุ่มสามารถใช้งานที่แรงดันของตนโดยปราศจากผลกระทบต่อกลุ่มอื่น ๆ
การควบคุมระดับใช้สำหรับควบคุมระดับคอนเดนเสทในถังแยก
การควบคุมระบบทั่วไปปั๊มคอนเดนเสทและชุดควบคุมระดับน้ำ
ภาพตัดเครื่องแผ่นร้อน
ปั๋ม / กับดักไอน้ำอัตโนมัติรุ่น APT14 สามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ถึงความสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ความสามารถในการนำคอนเดนเสทออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในทุกอุณหภูมิ
การนำความร้อนกลับสำหรับขบวนการให้ความร้อนกับน้ำ
รูปด้านล่างแสดงถึงการนำความร้อนกลับจากคอนเดนเสท โดยแยกน้ำร้อนออกมาจากเครื่องต้ม
เรามีชุดแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับงานไอน้ำเพื่อทำน้ำร้อนรุ่น EasiHeat™ ซึ่งมีกำลังการผลิตความร้อนที่ 1800 kW โดยมีรุ่นพิเศษที่มีขนาดกระทัดรัด และมีกำลังการผลิตในระดับ kW ได้อีกด้วย
ระบบไอน้ำของท่านต้องการอะไรบ้าง
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไอน้ำในอุตสาหกรรมของท่าน
เข้าพบท่านที่โรงงาน
สอบถามเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ