Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2374 0536
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
ผลิตภัณฑ์
รุปด้านล่างแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในงานเวชภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าของเรา
- วาล์วควบคุมสำหรับงานไอน้ำสะอาดรุ่น STERI-TROL
- กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FTS14
- กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลรุ่น BT6
- เครื่องกรองไอน้ำรุ่น CSF16
- วาล์วนิรภัยสำหรับงานสะอาดรุ่น SVL488
- บอล์วาล์วสุขอนามัยรุ่น M70i และ M80i
วาล์วควบคุมสำหรับงานไอน้ำสะอาดรุ่น STERI-TROL
วาล์วควบคุมสำหรับงานสะอาดแบบสองทางชนิดหัวขับลมรุ่น STERI-TROL เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ตัววาล์วสามารถอดล้างได้โดยเป็นไปตามมาตรฐาน FDA ซึ่งสามารถถอดล้างตัวและบ่ารองได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบข้อต่อเป็นไปตามมาตรฐาน 3A' และ EHEDG ซึ่งมีใบรับรองสำหรับวัสดุและการขึ้นรูปผิวด้วย
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ วาล์วควบคุม
กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FTS14
กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยทำจากสแตนเลสสตีล Austenitic รุ่น FTS14 มีชุดไล่อากาศซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานไอน้ำได้ถึง 14 บาร์ กับดักไอน้ำรุ่นนี้สามารถทดทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นพิเศษมันเหมาะสำหรับงาน Sterilisers, หม้อต้ม, ถังแลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ กับดักไอน้ำแบบลูกลอย
กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลรุ่น BT6
กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลรุ่น BT6 ทำมาจากสแตนเลสสติล 316L ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานในระบบ Hygienic, CIP/SIP, และการปล่อยคอนเดนเสทสำหรับการทำ Sterilisers และหม้อต้ม และสามารถใช้สำหรับท่อส่งไอน้ำหลักได้อีกด้วย
ลำตัวผิวขัดมันมีความละเอียดถึง 0.4 ไมโครเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ไมครอน) มีรุ่นระบายคอนเดนเสทสูงให้เลือกใช้ได้ด้วย
หากต้องการใช้รุ่นที่ปล่อยคอนเดนเสทได้เยอะขึ้นสามารถเลือกใช้แบบปล่อยคอนเดนเสทเยอะขึ้น หรือมีการใช้งาน CIP/SIP
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ ์กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุล
เครื่องกรองไอน้ำรุ่น CSF16
เครื่องกรองไอน้ำรุ่น CSF16 ชนิดติดตั้งแนวนอน มีประสิทธิภาพในการกรองสูงสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับไอน้ำ ลำตัวมี Option ให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสสตีล 304 หรือ 316L โดยลำตัวมีการขัดผิวไม่เว้นแม้แต่ภายใน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์สแตนเนอร์และเครื่องกรอง
วาล์วนิรภัยสำหรับงานสะอาดรุ่น SVL488
วาล์วนิรภัยสำหรับงานสะอาดทำจากสแตนเลสสตีลรุ่น SVL488 ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน AD Merkblatt A2 และ TRD421 ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานกับไอน้ำ, ก๊าซหรือก๊าซเฉื่อย
มันเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการล้างทำความสะอาดได้ ซึ่งรวมถึงหม้อไอน้ำ, ท่อส่งไอน้ำ, ถังวัดแรงดัน, เครื่องอัดและถังพักในอุตสาหกรรมซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน FDA
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ วาล์วนิรภัย
บอล์วาล์วสุขอนามัยรุ่น M70i และ M80i
บอล์วาล์วสแตนเลสสตีล 316L รุ่น M70i มีขนาดตั้งแต่ 1/2" ถึง 2" และรุ่น M80i มีขนาดตั้งแต่ 2.1/2" ถึง 4" โดยได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME BPE สำหรับงานเวชภัณฑ์, ขบวนการทางชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง ซึ่งแบคทีเรียและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์บอลวาล์ว