Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2374 0536
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
การใช้งาน
รายการด้านล่างนี้แสดงถึงการใช้งานอุปกรณ์ของเราในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ซึ่งดรามีจำหน่ายและใช้งานได้
- ผลิตภัณฑ์น้ำบริสุทธิ์, การเก็บและการจัดส่ง
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำเร็จรูปสำหรับขบวนการทำน้ำร้อน
- การลดแรงดันสำหรับไอน้ำสะอาด
- เครื่องควบคุมความชื้นแบบฉีดตรง
- การใช้งาน CIP/SIP
ผลิตภัณฑ์น้ำบริสุทธิ์, การเก็บและการจัดส่ง
- ไอน้ำไม่ได้ถูกใช้โดยตรงสำหรับการผลิตน้ำบริสุทธิ์ เช่น USP อย่างไรก็ตามมันใช้สำหรับเพิ่มอุณหภูมิของระบบได้สูงขึ้นซึ่งมีการไล่อากาศโดยใช้ไอน้ำ
- ทุก ๆ 3 วัน เครื่องกำเนิดไอออนจะให้ความร้อนจนน้ำเดือดเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียล ในขณะที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะให้ความร้อนกับระบบส่วนที่เหลือจนอุณหภูมิสูงถึง 82 องศาเซลเซียล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำหรับขบวนการทำ Sterillsation
- ปั๊มคอนเดนเสทแบบอัตโนมัติแบบรุ่น APT14 สามารถปกป้องประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการดึงคอนเดนเสทออกจากระบบแม้ในสภาวะสูญญากาศ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำเร็จรูปสำหรับขบวนการทำน้ำร้อน
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีชุดแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับไอน้ำสำเร็จรูปทุกขนาด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำร้อน โดยรุ่นมาตรฐานของเราเรียกว่ารุ่น EasiHeat ซึ่งเหมาะสำหรับภาระความร้อนถึง 1800 Mw รูปที่แสดงดังด้านล่างเป็นขบวนการทำน้ำร้อนที่กำลังการผลิตที่ 2.0 Mw โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 10 Mw
การลดแรงดันสำหรับไอน้ำสะอาด
- การลดแรงดันอาจจำเป็นสำหรับการส่งไอน้ำสะอาด, แรงหนีศูนย์กลาง, อบแห้ง, สเตอร์ริไรส์, หม้อนึ่ง, เครื่องควบคุมความชื้น และขบวนการผลิตในถัง
- สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวาล์วลดแรงดันสำหรับทำงานด้วยตัวเองครบทุกช่วงแรงดัน SRV461 และ SRV463 (ทำจากแสตนเลสสตีล 316L เฉพาะส่วนที่เชื่อม และ SRV66 ทำขึ้นมาจากสแตนเลสสตีล 316L ทั้งตัว ซึ่งวาล์วรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานระบบ CIP
เครื่องควบคุมความชื้นแบบฉีดตรง
การให้ความร้อนกับอากาศเพื่อควบคุมความชื้นตามปริมาณที่ต้องการสำหรับการผลิตซึ่งโดยทั่วไปมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ 40-60%
ความชื้นอาจได้รับการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยการใช้ไอน้ำที่ผลิตมาจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งต้องการการควบคุมความชื้นของอากาศเพื่อไอน้ำบริสุทธิ์
การใช้งาน CIP/SIP
กับดักไอน้ำแบบแรงดันสมดุลย์ทำจากสแตนเลสสตีลรุ่น BT6 ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับการใช้งานสุขอนามัย ดังรูปด้านล่าง BT6HC เป็นรุ่นที่มีความสามารถปล่อยคอนเดนเสทสูง และเหมาะสำหรับการใช้งาน CIP/SIP
บอล์วาล์วสำหรับงานสะอาดรุ่น 60 ใช้ในงานความบริสุทธิ์สูงซึ่งรวมถึงการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย, CIP/SIP และการปิดโดยทั่วไป
ระบบถังปิดและถังปล่อย
- รูปด้านล่างแสดงถึงการปล่อยคอนเดนเสทที่มีประสิทธิภาพสำหรับขบวนการผลิตระบบ Sterillisation และ Sterile
- ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันกับดักไอน้ำตันหรือคอนเดนเสทย้อนกลับ เมื่อของไหลในระบบใช้งานอยู่
กะทะต้มและขบวนการผลิต
- รูปด้านล่างแสดงถึงวงจรไอน้ำของถังหุ้มในระบบ Sterilistation วาล์วปิดและเปิดขึ้นอยู่กับขบวนการผลิตที่ใช้ในถังโดยเมื่อมีการทำ Sterilsation หรือเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยออก
- กับดักไอน้ำของสไปแร็กซ์ ซาร์โก ได้รับการออกแบบสำหรับงานสุขอนามัยดังในรูป ซึ่งผลิตจากสแตนเลสสตีล 316L ซึ่งเหมาะสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละระบบ
- กับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมสเตติกส์รุ่น BT6 กับดักไอน้ำรุ่น BTM7 สามารถรักษาแรงดันในระบบได้ กับดักไอน้ำรุ่น BTD52L ได้รับการออกแบบสำหรับการปล่อยคอนเดนเสทที่ท่อส่งสตีมหลักในระบบไอน้ำสะอาด
- บอล์วาล์วสำหรับงานสะอาดรุ่น M60 ใช้สำหรับขบวนการผลิตที่ต้องการความบริสุทธิ์และปลอดเชื้อ การใช้งานรวมถึงสเตอรีไรด์ CIP/SIP และการผลิตสำหรับไอน้ำสะอาดโดยทั่วไป
หม้อนึ่ง (ใช้ไอน้ำสะอาด)
- รูปด้านล่างแสดงถึงเครื่องกรองไอน้ำของสไปแร็กซ์ ซาร์โก รุ่น CSF16 กับดักไอน้ำสำหรับงานไอน้ำสะอาดรุ่น BTD52L บอล์วาล์ว รุ่น M60 กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลรุ่น BT6 กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยทำมาจากสแตนเลสสตีลรุ่น FTS14 สำหรับการปล่อยคอนเดนเสท วาล์วนิรภัยสำหรับงานไอน้ำสะอาดรุ่น SRV66 กับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมสเตติกส์รุ่น BTM7 ถูกใช้งานเป็นอุปกรณ์ไล่อากาศดังรูป
- เครื่องกำเนิดไอน้ำสะอาดใช้สำหรับผลิตไอน้ำสะอาดที่ใช้งานในหม้อนึ่งโดยมีฉนวนหุ้มติดตั้งอยู่ด้วย
ระบบไอน้ำของท่านต้องการอะไรบ้าง
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไอน้ำในอุตสาหกรรมของท่าน
เข้าพบท่านที่โรงงาน
สอบถามเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ