Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2374 0536
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง
- กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FTS14
- มิเตอร์วัดอัตราการไหลรุ่น DIVA
- ระบบตรวจสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับคอนเดนเสท
กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลย์รุ่น BT6
กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลย์รุ่น BT6 ทำมาจากสแตนเลสสตีล 316L ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานในระบบ Hygienic, CIP/SIP และการปล่อยคอนเดนเสทสำหรับการทำ Sterilisers และหม้อต้ม และสามารถใช้สำหรับท่อส่งไอน้ำหลักได้อีกด้วย ลำตัวผิวขัดมันมีความละเอียดถึง 0.4 ไมโครเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ไมครอน) มีรุ่นระบายคอนเดนเสทสูงให้เลือกใช้ได้ด้วย
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลย์
วาล์วควบคุมรุ่น STERI-TROL และ Positioner
วาล์วควบคุมแบบสองทางสำหรับงานไอน้ำสะอาดที่ใช้หัวขับลมรุ่น STERI-TROL เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร, การต้ม และกลั่น การออกแบบตามมาตรฐาน 3A's และ EHEDG โดยผ่านการรับรองจาก FDA ซึ่งเป็นมาตรฐานในการใช้งานและใบรับรองโดยทั่วไป
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ คอนโทลเลอร์และเซ็นเซอร์ และ วาล์วควบคุม และ Positioners
EasiHeat™
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับงานไอน้ำที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถผลิตน้ำร้อนใช้ในอาคารที่มีกำลังตั้งแต่ 110-1,800 กิโลวัตต์ โดยใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 1.2 ตารางเมตร ด้วยการทำงานที่มีความแม่นยำอย่างสูงสุดโดยทำงานร่วมกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นของ Alfa Laval รุ่น TS6M
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FTS14
กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยทำจากสแตนเลสสตีล Austenitic รุ่น FTS14 มีชุดไล่อากาศซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานไอน้ำได้ถึง 14 บาร์ กับดักไอน้ำรุ่นนี้สามารถทดทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นพิเศษ มันเหมาะสำหรับงาน Sterilisers, หม้อต้ม, ถังแลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์กับดักไอน้ำชนิดลูกลอย
มิเตอร์วัดอัตราการไหลรุ่น DIVA
มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบพื้นที่แปรผันแกนตรงจากสไปแร็กซ์ ซาร์โก รุ่น DIVA ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดการพลังงานของระบบไอน้ำ หรือวัดอัตราการใช้ไอน้ำจากการเฝ้าดูและควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบมีราคาประหยัดสามารถทำงานวัดอัตราการไหลในช่วงที่กว้างโดยมีหน้าจอดิจิตอลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยปราศจากอุปกรณ์หรืออุปกรณ์วัดความแตกต่างแรงดันเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์มิเตอร์วัดอัตราการไหลรุ่น DIVA
ระบบตรวจสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับคอนเดนเสท
คอนเดนเสทเป็นแหล่งของพลังงานที่สำคัญ, น้ำและสารเคมีปรุงแต่งหม้อไอน้ำ ระบบCCDสามารถดูค่าการนำไฟฟ้าของคอนเดนเสทซึ่งไหลกลับไปสู่หม้อไอน้ำและอาจมีสารปนเปื้อนกลับไปด้วยได้
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ผลิตภัณฑ์หม้อน้ำเลี้ยงไอน้ำ