Spirax Sarco Thailand
Fax: 0 2374 0536
SalesTeam@th.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/th/
ผลิตภัณฑ์
ด้านล่างนี้จะแสดงถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าในกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีของเรามีการใช้งานอยู่
- ท่อร่วมแบบ ASTM
- กับดักไอน้ำชนิดถอดง่าย
- สแตนเนอร์รุ่น Fig34
- กับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมไดนามิครุ่น UTDM42L
- SIB30, SIB30H และ SIB45
- TD62M และ TD62LM
- กับดักอากาศและก๊าซรุ่น CA44
- ปั๊มคอนเดนเสทสำเร็จรูปรุ่น MFP14-PPU
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต
ท่อร่วมแบบ ASTM
สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีท่อร่วมคอนเดนเสทขนาดกระทัดรันที่ผลิตขึ้นมาจากเหล็กเหนียวหล่อ ซึ่งมีวาล์วปิดชนิด Piston Valve ซึ่งใช้สำหรับการจ่ายไอน้ำหรือร่วมรวมคอนเดนเสทกลับตามมาตรฐาน ANSI Class300 มีข้อต่อแบบ 4,8 หรือ12 ให้ใช้สำหรับติดกับสตีมแทรปที่ต้องการติดตั้งง่ายด้วยราคาที่ต่ำเป็นพิเศษ หน้าแปลนแบบ DIN มีให้เลือกใช้ขนาด 4 ตัว-ดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tracer Line และขนาดของวาล์วมีให้ใช้ตั้งแต่ DN15, DN20 และ DN25 ท่อส่งไอน้ำและท่อคอนเดนเสทกลับมีท่อขนาด DN40
โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับขนาดและข้อต่อเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Manifolds และฉนวนหุ้ม
กับดักไอน้ำชนิดถอดง่าย
ข้อต่อสำหรับกับดักไอน้ำได้รับการออกแบบให้ถอดเร็วและซ่อมบำรุงง่ายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยการถอดสกรูเพียง 2 ตัว ข้อต่อใช้สำหรับกับดักไอน้ำที่มีข้อต่อแบบหมุนได้มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งเป็นชุดกับดักไอน้ำที่สมบูรณ์แบบ
- ตัวเลือกเพิ่มเติมรวมถึง Piston Valve ที่ใช้สำหรับปิดเพียงชั่วคราว, วาล์วบายพาสเพื่อให้การทำงานได้ตลอด, ปล่อยแรงดันที่ค้างอยู่ในวาล์ว และรวมถึงมีสแตนเนอร์ติดตั้งไปด้วย
- กับดักไอน้ำมีให้เลือกใช้งานครบทุกช่วงการทำงาน
ข้อต่อมีให้เลือกใช้ทั้งแบบเกลี่ยว, สวมเชื่อมและหน้าแปลน
ข้อต่อรุ่น PC45 ดังแสดงในรูป
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของ ข้อต่อแบบหมุนได้และกับดักไอน้ำ
สแตนเนอร์รุ่น Fig34
Fig34 เป็นสแตนเนอร์ชนิด Y ที่ได้รับการออกแบบให้ดักสิ่งสกปรก, กรองตะกรันและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่ปนมากับท่อ มันผลิตขึ้นมาจากเหล็กเหนียวตามมาตรฐาน ASTM โดยวัสดุผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN10204 2.2 และมาตรฐาน EN10204 3.1 สำหรับลำตัวและฝาตามลำดับ
มีไส้กรองที่ทำจากสแตนเลสหรือโมเนลให้เลือกใช้โดยมีขนาดให้เลือกใช้ถึงขนาด DN200 โดยมีหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI150 และ 300 รวมถึง JIS/KS20
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สแตนเนอร์และไส้กรอง
กับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมไดนามิครุ่น UTDM42L
UTDM42L เป็นกับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมได้นามิคซึ่งผลิตมาจากออสเตนนิติกสแตนเลสสติลซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนอะไหล่ภายในได้โดยได้รับการออกแบบให้ทันแรงดันได้ถึง 42 บาร์
เมื่อติดตั้งกับดักไอน้ำรุ่นนี้กับข้อต่อที่เหมาะสมมันสามารถถอดออกเพื่อการซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวลาในการซ่อมบำรุงต่ำสุด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ข้อต่อแบบหมุนได้และกับดักไอน้ำ
SIB30, SIB30H และ SIB45
SIB30 และ SIB30H เป็นกับดักไอน้ำชนิดถ้วยคว่ำแบบผนึกปิดทำด้วยสแตนแลสสติลทั้งตัวสามารถทนแรงดันได้ถึง 30 บาร์มีขนาดตั้งแต่ DN15 ถึง DN20 มีข้อต่อแบบหน้าแปลนหรือสวมเชื่อม (แบบเกลียวก็มีให้เลือกใช้ด้วย)
SIB45 มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ DN20 และ DN25 สามารถทนแรงดันได้ถึง 45 บาร์
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ กับดักไอน้ำชนิดติดผนึก
TD62M และ TD62LM
กับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมไดนามิกส์ทนแรงดันสูงรุ่น TD62LM และ TD62M มีสแตนเนอร์ติดตั้งอยู่และสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ โดยได้รับการออกแบบให้ทนแรงงานได้ถึง 62 บาร์
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์กับดักไอน้ำชนิดเทอร์โมไดนามิกส์
กับดักอากาศและก๊าซรุ่น CA44
กับดักอากาศและก๊าซรุ่น CA44S ทำมาจากสแตนเลสสติลทนแรงดันได้ถึง 40 บาร์มีให้เลือกใช้ในขนาด DN40 และ 50
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ผลิตภัณฑ์วาล์ว, กับดักก๊าซ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ปั๊มคอนเดนเสทสำเร็จรูปรุ่น MFP14-PPU
ปั๊มคอนเดนเสทอัตโนมัติรุ่น MFP14-PPU ของสไปแร็กซ์ ซาร์โก ได้รับการออกแบบอย่างพิเศษเพื่อเก็บคอนเดนเสทและปั๊มน้ำร้อนกลับไปยังแหล่งที่ต้องการ เช่นถังเก็บน้ำร้อนของหม้อไอน้ำ ระบบทั้งหมดสามารถรองรับคอนเดนเสทได้ถึง 6,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถส่งน้ำได้ในช่วงตั้งแต่ 4-80 เมตร และเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปที่ติดตั้งใช้งานได้ทันที
การทำงานใช้ไอน้ำหรือลม/ก๊าซอัด สำหรับปั๊มคอนเดนเสทกลับซึ่ง MFP14-PPU สามารถผลิตได้ตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละที่ได้
ตามรุ่นมาตรฐานผลิตจากเหล็กหล่อ แกรไฟต์กลม หรือเหล็กเหนียว
- หากต้องการใช้ชุดประกอบสำเร็จของปั๊มแบบสองตัว (DUPLEX), สามตัว (TRIPLEX) และสแตนเลสสติลสามารถสั่งเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์ปั๊มคอนเดนเสทสำเร็จรูปชนิดใช้แรงดัน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต
ด้วยความหลากหลายของมาตรฐานและการติดตั้งสำหรับการนำคอนเดนเสทกลับ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และการวัดอัตราการไหลจากสไปแร็กซ์ ซาร์โก รูปจะแสดงถึงผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำร้อนและน้ำมันซึ่งใช้งานสำหรับ Bergeson FPSO
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุนเวียนเครื่องแรกขนาด 40MW สามารถทำน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 125 และ 150 องศาเซลเซียส โดยใช้ความดันไอน้ำที่ 40 บาร์เกจ เครื่องจักรชุดนี้ประกอบด้วยปั๊มน้ำหมุนเวียน 3 ตัว อุปกรณ์วัดคุม, วาล์วควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ชุดต่อมาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหมุนเวียนของน้ำมันโดยลักษณะอุณหภูมิอยู่ที่ 72 องศาเซียล ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 5.5MW สำหรับน้ำมันดิบและ 500 กิโลวัตต์โดยใช้ปั๊มแบบสกรู ซึ่งมีแรงดันสูงสุดถึง 100 บาร์เกจ เครื่องจักรชุดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดคุม, วาล์วควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน