ผลิตภัณฑ์

นี้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เพียงบางส่วนที่มีการใช้งานให้กับลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาล

 

มิเตอร์วัดอัตราการไหลรุ่น DIVA

DIVA Flowmeter

มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบพื้นที่แปรผันแกนตรงจากสไปแร็กซ์ ซาร์โก รุ่น DIVA ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดการพลังงานของระบบไอน้ำ หรือวัดอัตราการใช้ไอน้ำจากการเฝ้าดูและควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบมีราคาประหยัดสามารถทำงานวัดอัตราการไหลในช่วงที่กว้างโดยมีหน้าจอดิจิตอลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยปราศจากอุปกรณ์หรืออุปกรณ์วัดความแตกต่างแรงดันเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ ์มิเตอร์วัดอัตราการไหลรุ่น DIVA

Arrow Top
 

Easiheat™ ระบบเครื่องแลกเปลี่ยนขนาดกระทัดรัด

EasiHeat™ Compact Heat Exchange Solution

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกระทัดรัดสามารถผลิตน้ำร้อนใช้ภายในอาคารได้ตั้งแต่ 110-1800 กิโลวัตต์ ตัวเครื่องสามารถตั้งกับพื้นได้ซึ่งใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 1.2 ตารางเมตร โดยทำงานร่วมกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นของ Alfa Laval รุ่น TS6M

เลือกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Arrow Top
 

กับดักไอน้ำชนิดลูกลอยรุ่น FTS14

FTS14 Ball Float Steam Trap

กับดักไอน้ำสแตนเลลส์รุ่น FTS14 มีวาล์วไล่อากาศแบบอัตโนมัติติดตั้งอยู่ภายใน เหมาะสำหรับการใช้กับไอน้ำที่มีแรงดันได้ถึง 14 บาร์ มันสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างวิเศษสุด ดังนั้นมันจึงเหมาะสำหรับการทำ Sterilliser หม้อนึ่ง และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เลือกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวก ับกับดักไอน้ำแบบลูกลอย

Arrow Top
 

กับดักไอน้ำชนิดแรงดันสมดุลย์รุ่น BT6

BT^ Balanced Pressure Steam Trap

กับดักไอน้ำสแตนเลลส์ 316L รุ่น BT6 ได้รับการออกแบบอย่างพิเศษสำหรับการใช้งานสุขอนามัย รวมถึง Sterillser หม้อนึ่ง ลำตัวสามารถถอดเปิดได้ซึ่งพื้นผิวมีความละเอียดถึง 3.4 ไมโครครอน โดยมีรุ่นรองรับโหลดสูงให้เลือกใช้งานได้ด้วย

เลือกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กับดักไอน้ำแบบแรงดันสมดุลย์

Arrow Top
 

ปั๊มคอนเดนเสทแบบอัตโนมัติรุ่น APT10-4.5 / APT14

APT10-4.5  / APT14 Automatic Pump Trap

APT ได้รับการออกแบบให้สามารถดึงคอนเดนเสทออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือกระบวนการผลิตในทุก ๆสภาวะและรวมถึงการนำคอนเดนเสทกลับด้วย

ด้วยรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดเหมือนกับดักไอน้ำแต่สามารถทำงานแทนปั๊มได้ผ่านระบบไอน้ำมีแรงดันย้อนกลับสูงกว่า มี 2 รุ่นให้เลือกคือ APT10-4.5 รับโหลดได้ถึง 1500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ APT14 หรือ APT14HC รับโหลดได้ถึง 9000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปั๊มคอนเอนเสทแบบใช้แรงอัด

Arrow Top
 

วาล์วควบคุมสำหรับงานทั่วไปรุ่น SPIRA-TROL

SPIRA-TROL General Service Control Valve

วาล์วควบคุม 2 ทางรุ่น SPIRA-TROL ชนิดผนึกเดียวด้มีวัสดุสำหรับตัวเรือนให้เลือกใช้หลายชนิด และมีขนาดถึง 4 นิ้ว ในมาตรฐาน EN หรือ ASME/ANSI โดยสามารถใช้งานร่วมกับหัวขับลมหรือไฟฟ้าได้

สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวาล์วควบคุมแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ตลอดจนอุปกรณ์วัดคุมสำหรับการควบคุมอัตราการไหลแรงดันและอุณหภูมิ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง วาล์วควบคุม

Arrow Top
 

ไส้กรองไอน้ำรุ่น CSF16

CSF16 Steam Filter

เครื่องกรองไอน้ำ CSF16 ติดตั้งในแนวนอนมีประสิทธิภาพในการกรองที่สูงใช้สำหรับแยกสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับไอน้ำ ตัวเรือนสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสแตนเลสสตีลเกรด 304 และ 316L โดยตัวเรือนภายในผ่านการขัดมันตามธรรมชาติ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง สเตรนเนอร์และไส้กรอง

Arrow Top
 

วาล์วควบคุมค่า TDS

TDS Blowdown Controls

ข้อมูลของหม้อไอน้ำที่ถูกใช้งาน หากค่า TDS มีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อขบวนการผลิต ในทางตรงกันข้ามหากมีค่าต่ำลงจะเพิ่มค่าเชื้อเพลิงและสารเคมีโดยเปล่าประโยชน์ วิธีการควบคุมการโบล์วดาวน์ที่แม่นยำจะส่งผลให้ระบบไอน้ำของท่านมีคุณภาพ สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวาล์วควบคุมหม้อไอน้ำสำหรับควบคุมค่า TDS ให้โบล์วดาวน์ในระดับที่ถูกต้องที่จำเป็นเท่านั้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง วาล์วควบคุมค่า TDS

Arrow Top