ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา - ส่วนหนึ่งของระบบไอน้ำของคุณ

เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในการนำเสนองานวิศวกรรมทางด้านไอน้ำมากมายหลายรูปแบบในการให้ 'ความรู้' และ 'การบริการ' รวมถึง 'ผลิตภัณฑ์' ให้กับลูกค้าของเรา

เรานำเสนอลูกค้าของเราด้วยผลิตภัณฑ์ครบวงจรซึ่งครอบคลุมงานในระบบไอน้ำทั้งหมดและระบบคอนเดนเสท นับตั้งแต่อะไหล่, กับดักไอน้ำ, งานระบบต่างๆ ในโรงงาน, วาล์วระบายในหม้อไอน้ำ อะไรก็ตามที่คุณต้องการเราสามารถช่วยคุณได้

นอกเหนือจากนั้น เนื่องจากว่าเราเป็นทั้งผู้ออกแบบ, พัฒนาและผลิตสินค้าเองถึง 80% ของสินค้าที่ขาย เราจึงรู้ดีว่าเราได้นำเสนออะไรแก่คุณ, เราสามารถให้คำแนะนำในด้านเทคนิคและยังคงให้การบริการหลังจากที่คุณซื้อไปแล้ว

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากหนึ่งบริษัท ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก

ไม่ว่าความต้องการในระบบไอน้ำของคุณจะเป็นอะไร

สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีวิศวกรที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ

Click to Open Spirax Sarco Company Brochure

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

  • ISO / DIN
  • ANSI / API
  • JIS / KS
  • ISO 9000 since 1994
  • ISO 9001:2000
  • PED, CE approvals
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบและมีการรับรองคุณภาพ
  • นัตวรรตกรรมใหม่
  • มีรูปของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ CAD
  • เหมาะสมกับแบบที่ต้องการ
  • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำวิจัย
  • ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับลูกค้าทั้งหมดมีอยู่ในเวบไซด์ที่ - ค้นหาเอกสารของผลิตภัณฑ์
  • รายการอุปกรณ์ไอน้ำถึง 12,000 รายการ